针对连接器和电子模块壳体的电气测试 测试批次C确保产品有效匹配电流和电压特性,成就非凡质量:在测试中,固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的电流电压特性均需经受检验。菲尼克斯电气会检测材料的绝缘性能和载流能力,或在测试前后测量接触电阻。
作为批量生产放行前的第三个环节,测试批次C包含以下测试:
-
循环过载测试(参照UL 1059标准的热循环测试)
-
循环老化测试
-
热可靠性
-
绝缘电阻 (UL 1703、UL27)
-
载流能力衰减曲线 (IEC 60512-5-2)
-
接触电阻测量 (IEC 60998-2-1)
-
高压测试
-
脉冲耐受电压测试 (IEC 60664-1)
-
电气间隙和爬电距离
-
电阻测量
湿绝缘电阻测试期间的SUNCLIX连接器
符合UL 1703、UL 27标准的湿绝缘电阻测试
长期用于户外连接器必须能够承受近25年的风吹雨打。其所用绝缘材料须持续且可靠地保护用户免受危险人体电流的影响。湿绝缘电阻测试为测试对象的绝缘性能提供了一种量化标准。测试采用静止的导电水溶液作为试验环境,通过 细微裂纹测出电气间隙和爬电距离的变化。
各种温度下的针式连接器载流能力测试
符合IEC 60512&8209;5&8209;2标准的载流能力
连接器载流能力受限于触点和接口所用材料的热性能以及壳体的绝缘部分。载流能力还取决于组件运行时的自发热情况与环境温度。载流能力衰减曲线则反映出当前温度下的允许电流比值。
实验室中的脉冲耐受电压测试
符合IEC 60664&8209;1标准的脉冲耐受电压测试
脉冲耐受电压测试用以证明两个相邻电位间是否具有足够大的电气间隙和爬电距离。测试电压幅值基于组件的额定电涌电压。每个极性均施加三次电压电涌 (1.2/50 µs),期间不得产生电火花。该项测试用于确保组件的运行安全性。示波器显示了电涌电压脉冲的时间曲线。
连接器压降测试
符合IEC 60998&8209;2&8209;1标准的体积电阻测量
气密连接可实现持久可靠的电气连接。测试人员通常会在测试程序前后测定电气转移电阻,用于评估是否为高质量连接。