针对连接器与电子模块壳体的环境和耐久性测试 测试批次D确保产品在极端外部影响下具备卓越恢复特性,成就非凡质量:产品需置于极端气候条件(如温度冲击)下,以便测试耐久性。产品的IP防护等级和抗振性能也一并得到验证。此类测试旨在确保产品在严苛条件下也能呈现出高质量、高耐久性和高可靠性。
作为批量生产放行前的第四个环节,测试批次D包含以下实验室测试:
- 符合DIN 40050-9-60529标准的防护等级测试(IP分级)
- 振动测试:正弦波、共振搜索、机械冲击、宽频带噪声 (IEC 60068-2-6)
- 腐蚀测试:盐雾测试、Kesternich耐蚀测试 (SO2),冷凝气候,流动混合气体 (IEC 6988)
- 气候测试:高温、低温、湿度、温度冲击
针对电子模块壳体的粉尘测试
符合DIN 40050&8209;9/60529标准的防护等级测试
IP等级用于描述壳体对人体接触危险部件,防止异物或水进入所提供的防护程度。菲尼克斯 电气拥有各类必要设备,可参照现行标准对测试对象重复进行防接触、防水和防尘测试。
测试实验室中的腐蚀测试
符合IEC 6988标准的腐蚀测试
即使暴露在腐蚀性介质的影响下,高质量气密连接件仍可形成耐腐蚀且恒定的低欧姆接触区域。在Kesternich耐蚀测试期间,测试对象将暴露在环境温度为 +40°C的硫氧化物气氛中。随后干燥测试对象,接着进行目视检查并测量过渡电阻,用以评估腐蚀性环境对触点的影响。
SKEDD直插式连接器的振动测试
符合IEC 60068&8209;2&8209;6标准的振动测试
该测试用于检测电气连接件的抗振性能。对测试对象施加谐振和正弦振动,以模拟旋转振动、脉冲振动或振荡振动。沿着三个坐标轴方向,试验 将以每分钟一个倍频程的速率连续施加10到2,000 Hz范围的频率。测试对象不应遭受到可能影响后续使用的损害。
在实验室对连接器进行温度冲击测试
符合IEC 60512&8209;11&8209;4标准试验11d要求的温度冲击测试
工业应用中可能会出现过程相关的温度变化。为模拟此类状况,电气连接件将在环境测试箱中经受极端温度变化。在两箱式冷热冲击试验箱中设定被试对象的上下限温度,并在两箱之间快速移动测试对象,驻留时间通常为45分钟。该操作不应导致可能影响后续使用的损害。