Testarea calității produselor

Produse și norme feroviare Un rezumat compact al produselor și standardelor noastre pentru industria feroviară

Normele importante pentru tehnologia feroviară sunt EN 45545 pentru protecția împotriva incendiilor și EN 50155, care este adesea denumită normă feroviară. Acestea includ, la rândul lor, printre altele Cerințele pentru șocuri și vibrații (EN 61373), precum și pentru compatibilitatea electromagnetică (EN 50121). Pentru a face aceste norme relevante din punct de vedere feroviar mai ușor de înțeles și pentru a vă arăta ce produse și soluții are Phoenix Contact în portofoliul său pentru tehnologia feroviară, am creat documentele descrise mai jos pentru dumneavoastră. În plus, din aprilie 2008, Phoenix Contact este certificată conform International Railway Industry Standard (IRIS).

Tren cu portofoliu de produse pentru industria feroviară

Produse pentru tehnologia feroviară

Vă oferim spre descărcare un rezumat compact, care
vă arată care dintre cerințele normative au fost îndeplinite de grupurile de produse respective. Veți găsi, de asemenea, portofoliul nostru cuprinzător de produse feroviare pentru blocuri terminale modulare într-un fișier separat.

Indicator cu normele tehnologiei feroviare

Ghid feroviar pentru norme și standarde în tehnologia feroviară

Ghidul vă oferă o prezentare generală asupra normelor și standardelor relevante la nivel internațional pentru industria feroviară. Cerințele și domeniile de utilizare pentru normele feroviare sunt explicate și susținute clar prin grafice. Se arată și efectuarea testelor necesare.

Documentele pentru descărcare actuale conțin informații despre toate aspectele protecției împotriva incendiilor conform EN 45545 și sunt dezvoltate treptat în continuare. Documentul este completat de alte aspecte relevante din punct de vedere feroviar. La următoarea actualizare va urma testarea rezistenței la șocuri și vibrații (EN 61373, EN 50155 și IEC 60068).