Połączenie ekranu w szafie sterowniczej Chcesz dowiedzieć się więcej na temat połączenia ekranu w szafie sterowniczej? Skontaktuj się z nami!

Zacisk ekranu SCC w połączeniu ze złączkami szynowymi Push-in

Pięć rzeczy, które należy wiedzieć

  1. Ekranować wszystkie przewody. Przewód doprowadzony z otoczenia, który nie jest odpowiednio uziemiony, niweczy ekranowanie.
  2. Cała metalowa obudowa szafy sterowniczej wymaga fachowego uziemienia o niskiej impedancji (szyny DIN, płyty montażowe, drzwi szafy sterowniczej itd.).
  3. Zbyt długich kabli nie zwijać w szafie sterowniczej. Powoduje to powstanie cewki i tym samym zwiększoną podatność na zakłócenia. Najlepszy sposób to skrócenie przewodów.
  4. Plecionkę ekranu podłączać jak najbliżej przepustu kablowego.
  5. Unikać pigtaili. Poprzez skręcenie ekranu powstaje dodatkowa antena, co jest sprzeczne z właściwym celem ekranowania.
Ekranowanie w połączeniu ze złączkami szynowymi

Konstrukcja ekranu z wersją NLS systemu łączenia ekranu SCC

Połączenie ekranu w praktyce

Ekrany przewodów AKPiA i transmisji danych muszą zostać połączone z uziemieniem obudowy bezpośrednio po wejściu do szafy. W tym punkcie szafy sterowniczej nie ma wiele miejsca na liczne kable i przewody wchodzące do szafy. Wyraźne korzyści przynosi jedynie system łączenia ekranu, który umożliwia oprzewodowanie przed podłączeniem ekranu. Późniejszy montaż zacisków ekranu ułatwia pracę w warunkach ograniczonej przestrzeni, skracając w ten sposób czas wykonania szafy sterowniczej.

System łączenia ekranu składa się z następujących elementów:

  • Zacisk ekranu
  • Szyna zbiorcza
  • Uchwyt szyny zbiorczej

Zadaniem zacisku ekranu jest mechaniczne i elektryczne połączenie ekranu kabla z szyną zbiorczą. Wielkość zacisków ekranu zależy od średnicy kabla. Rodzaj uchwytu szyny zbiorczej zależy od sposobu podłączenia ekranu. Może to być uchwyt tworzący bezpośrednie połączenie z uziemieniem obudowy lub uchwyt izolujący system łączenia ekranu od obudowy.

Izolowana konstrukcja zacisku ekranu

Izolowana konstrukcja zacisku ekranu

Uziemienie bezpośrednie czy izolowana konstrukcja?

Sposób podłączenia ekranu ma wpływ na wybór konstrukcji. Może to być konstrukcja z bezpośrednim połączeniem z potencjałem PE lub konstrukcja izolowana. Konstrukcja izolowana jest konieczna na przykład wtedy, gdy ze względu na spodziewane zakłócenia połączenie PE musi być ułożone w układzie gwiazdy do punktu odniesienia w szafie sterowniczej. W takim przypadku właściwy punkt podłączenia (punkt gwiazdowy) jest oddalony bardziej od punktu podłączenia ekranu, niż przy podłączeniu bezpośrednim. Ekranu kabla nie łączy się już przez uchwyt szyny zbiorczej czy szynę DIN. Połączenie łączy się z PE szafy sterowniczej za pomocą złączki odczepowej i przewodu. Przewód użyty do tego połączenia powinien mieć wystarczający przekrój. Dzięki temu minimalizuje się rezystancję połączenia, którą zajmiemy się jeszcze w dalszej części broszury.

Oba systemy łączenia ekranu SK i SCC na adapterze montażowym

Systemy łączenia ekranu SK i SCC

Efekt płynięcia materiałów

Kolejnym ważnym aspektem przy podłączaniu ekranów jest efekt płynięcia materiałów kabli i przewodów. Pod wpływem nacisku zacisku przyłączeniowego ekranu tworzywo sztuczne izolacji wypełnia puste jeszcze przestrzenie boczne. Efektowi temu przeciwdziała sprężynujący element dociskowy. Aby zapewnić odpowiednio mocne dociśnięcie ekranu kabla do szyny zbiorczej, czyli dobre połączenie, oddziaływanie sprężynujące nie może być zbyt słabe.

Różne wersje połączenia ekranu o niskiej impedancji

Ilustracja 1: Połączenie ekranu z możliwą do uniknięcia pętlą uziemienia Ilustracja 2: Znaczne zmniejszenie pętli uziemienia poprzez przesunięcie złączki odczepowej Ilustracja 3: Prawidłowa konstrukcja poprzez uziemienie przez szynę DIN Ilustracja 4: Opcjonalne uziemienie przez konstrukcję gwiazdową

Połączenie ekranu o niskiej impedancji

Jakość połączenia ekranu znajduje odzwierciedlenie w poziomie rezystancji przejścia między ekranem kabla a uziemieniem systemu. Z wyjątkiem zakłóceń galwanicznych wszystkie inne rodzaje zakłóceń są w pewnym stopniu uzależnione od częstotliwości. Dlatego nie wystarczy uwzględnić jedynie omowej rezystancji przejścia. Istotną rolę odgrywa również reaktancja indukcyjna połączenia ekranu, zależąca w dużej mierze od długości odcinka między ekranem kabla a ziemią odniesienia. Nazywamy to impedancją sprzężeniową połączenia ekranu, przedstawianą w postaci krzywej zależnej od częstotliwości. Do bardzo krótkich połączeń stosuje się uchwyty szyny zbiorczej o połączeniu bezpośrednim. W przypadku dłuższych szyn zbiorczych skraca się odcinek do uziemienia obudowy, umieszczając uchwyty szyny o połączeniu bezpośrednim nie tylko na końcach szyny, lecz również na jej całej długości. Jeśli ze względu na spodziewane zakłócenia wybrana zostanie konstrukcja izolowana, dłuższe w tym przypadku połączenie między ekranem kabla a ziemią można skompensować częściowo przez odpowiednio większy przekrój kabla. Jednak połączenie o niskiej impedancji jest zawsze również połączeniem o niskiej rezystancji. Z tego powodu na mechaniczne punkty połączenia musi być wywierana odpowiednio duża siła. Również użycie elementów metalowych z odpowiednią powłoką przyczynia się znacząco do uzyskania połączenia o niskiej impedancji. Elementy metalowe zapobiegają bowiem przebarwieniom i korozji nawet w agresywnej atmosferze.

Budowa stanowiska do pomiarów impedancji sprzężeniowej

Pomiar impedancji sprzężeniowej

Impedancja sprzężeniowa systemów łączenia ekranu

Jakość połączeń ekranu ocenia się na podstawie impedancji sprzężeniowej jako funkcji częstotliwości w postaci krzywych. Na podstawie tych krzywych widać dużą zależność częstotliwości od impedancji sprzężeniowej. W zależności od wielkości składowej indukcyjnej impedancji sprzężeniowej krzywa jest mniej lub bardziej stroma w kierunku wysokich częstotliwości. Oznacza to, że długość połączenia ekranu wpływa bezpośrednio na krzywą, ponieważ zależy ona w dużej mierze od składowej indukcyjnej rezystancji. Składowa rezystancyjna impedancji znajduje odzwierciedlenie w wysokości krzywej. Ze względu na to, że dopiero przy bardzo wysokich częstotliwościach występują widoczne różnice pomiędzy szynami miedzianymi, stalowymi i aluminiowymi, materiał szyny DIN nie ma praktycznie wpływu na jakość połączenia ekranu. Jednak w przypadku stosowania szyn miedzianych należy mieć na względzie, że ich powierzchnia szybko pokrywa się patyną. Na powierzchni aluminiowej bardzo szybko tworzy się warstwa tlenku. Oba te zjawiska mogą pogarszać jakość połączenia ekranu.

Metoda pomiaru impedancji sprzężeniowej
Aby nie zafałszować wyniku, przy pomiarze impedancji sprzężeniowej systemu łączenia ekranu należy wyeliminować wpływy zewnętrzne. Dlatego do pomiaru należy zastosować zamknięty, ekranowany na zewnątrz system koncentryczny. Jako miernik służy analizator sieci, który rejestruje tłumienie w zależności od częstotliwości. Za pomocą prostego przeliczenia można przekształcić krzywą tłumienia na krzywą impedancji. Pomiar rozpoczyna się od kalibracji i wyzerowania systemu pomiarowego bez zamontowanego zacisku ekranu. Kompensuje to również błędy powodowane przez sam system pomiarowy. Dopiero wtedy wykonuje się pomiar impedancji sprzężeniowej z zamontowanym zaciskiem ekranu. Rezystancja wewnętrzna odbiornika pomiarowego wynosi Ri = 50 Ω, czyli jest znacznie wyższa od mierzonej impedancji sprzężeniowej (Zk << 1 Ω ). Prąd Ik wyznacza się zatem z bardzo dużym przybliżeniem tylko poprzez napięcie generatora Ug und Ri. Obie wartości są stałe, czyli również Ik. Spadek napięcia Uk zmierzony bezstratnie poprzez Zk jest proporcjonalny do Zk.

Zdjęcie pigtaila

Pigtail

Pigtail

Połączenie poprzez tzw. pigtail nie umożliwia okablowania zgodnego z EMC. W przypadku takiej konstrukcji ekran kabla jest skręcony w dodatkową żyłę i podłączony do uziemienia lub ekranu urządzenia. Problemem w przypadku tej metody jest fakt, że poprzez skręcenie ekranu powstaje dodatkowa antena, co jest sprzeczne z właściwym celem ekranowania.