Bezczujnikowy monitor prędkości obrotowej PSR-MM35
Bezpieczny monitor prędkości obrotowej PSR-MM35 z certyfikatem TÜV monitoruje prędkość bez dodatkowych czujników. Na bazie pomiaru pola wirującego napędu realizowane są niezawodnie zintegrowane funkcje bezpieczeństwa do SIL 3 lub PLe.
Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa:
- STO (Safe Torque Off)
- SLS (Safely Limited Speed)
- SSM (Safe Speed Monitor)
- SSR (Safe Speed Range)
Zastosowanie w przemyśle spożywczym na przykładzie maszyny pakującej
Wysoka ekonomiczność
Dzięki bezczujnikowej technologii brak jest kosztów dodatkowych czujników do monitorowania prędkości. W ten sposób obniżyć koszty zakupu nawet o 50%.
Pomiar pola wirującego napędu umożliwia bezczujnikowe monitorowanie ruchu
Maksymalna niezawodność
Czujniki zewnętrzne są podane na uszkodzenia przez czynniki środowiskowe, takie jak uderzenia, wibracje, czy zakłócenia EMC. Pomiar pola wirującego napędu jest niezależny od zakłóceń, co zapewnia maksymalną dyspozycyjność systemu.
Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa do bezpiecznego monitorowania ruchu
Szybkie uruchomienie
Brak dodatkowych czujników redukuje czas montażu i ustawień. Intuicyjne oprogramowanie do konfiguracji PSRmotion skraca dodatkowo czas instalacji i uruchomienia bezpiecznego monitora prędkości obrotowej.
Przegląd produktów Bezczujnikowy monitor prędkości obrotowej PSR-MM35
Przegląd wersji
|
|
|
|
|---|---|---|
|
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
Bezczujnikowy monitor prędkości obrotowej PSR-MM35 z przyłączem Push-in |
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
Bezczujnikowy monitor prędkości obrotowej PSR-MM35 z przyłączem śrubowym |
|
| Poziom bezpieczeństwa | do SIL 3 / PL e | do SIL 3 / PL e |
| Analizowanie | 2-kanałowe analizowanie pola wirującego silników prądu przemiennego i silników trójfazowych | 2-kanałowe analizowanie pola wirującego silników prądu przemiennego i silników trójfazowych |
| Szerokość | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Oprogramowanie konfiguracyjne | PSRmotion | PSRmotion |
| Rodzaj przyłącza | Wtykowa złączka szynowa Push-in | Wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym |
| Do produktu | Do produktu |