Poddawanie udarom elektrycznym (ostrość próby wg DIN EN 50155)
Badanie to jest stosowane w celu przetestowania i udokumentowania odporności połączenia zaciskowego na nieregularne udary o różnej energii. Przyjmuje się przy tym stopnie ostrości według normy DIN EN 50155 lub DIN EN 61373 (europejskiej normy zastosowań kolejowych) w celu dokonania symulacji obciążeń wynikającej ze specyfiki środowiska eksploatacji kolei.
Udar jest definiowany za pomocą przyspieszenia i czasu trwania. Według normy IEC 60068-2-27 wymagane są trzy pozytywne i negatywne udary we wszystkich trzech osiach przestrzennych (x, y, z). Symulowane przyspieszenia osiągają wartość do 50 m/s² przy czasie trwania udaru 30 ms. Połączenie zaciskowe nie może ulec żadnym uszkodzeniom, które miałyby negatywny wpływ na dalszą eksploatację. Podczas badania monitorowane jest zachowanie styków w badanych próbkach. Zgodnie z normą kolejową niedopuszczalne są przerwy w styku > 1 µs.
Złączki szynowe firmy Phoenix Contact wytrzymują takie obciążenia udarowe i nadają się do zastosowań, w których występują skrajnie silne wstrząsy.
Szumy szerokopasmowe (ostrość próby wg DIN EN 50155)
W transporcie złączki szynowe są zawsze poddawane działaniu wibracji i wstrząsów. W celu odtworzenia w sposób zbliżony do występującego w praktyce obciążenia wstrząsami badane próbki zostały wystawione na działanie szerokopasmowych przypadkowych wibracji. W ten sposób na złączce szynowej i przyłączonym przewodzie powstają przyspieszenia odpowiadające występującym w warunkach rzeczywistych.
W ramach badania kategorii 1b próbka przechodzi przez zakres częstotliwości od 5 Hz do 150 Hz. Skuteczna wartość przyspieszenia wynosi do 5,72 m/s². Próbki testowane są po pięć godzin w trzech osiach (x, y z). Ponadto w trakcie próby monitorowany jest styk elektryczny. Na złączkach szynowych nie mogą się pojawić jakiekolwiek uszkodzenia, które pogorszyłyby ich dalsze użytkowanie. W trakcie badania niedopuszczalne są przerwy w styku > 1 µs.
Złączki szynowe firmy Phoenix Contact, niezależnie od rodzaju połączenia, spełniają rygorystyczne wymagania odnośnie odporności na wibracje.
Badanie to służy do potwierdzenia odporności na wibracje złącza szynowego poddawanego stałemu wpływowi drgań. W jego ramach w celu symulacji rotacyjnych, pulsacyjnych i oscylacyjnych sił próbkę poddaje się działaniu harmonijnych, sinusoidalnych drgań. Test odbywa się we wszystkich trzech osiach przestrzennych (x, y, z).
Na użytek badania sprawdzany jest wpływ częstotliwości w zakresie od 5 Hz do 150 Hz, zmienianej z prędkością jednej oktawy na minutę. Efektywna wartość przyspieszenia wynosi do 50 m/s². Próbki badane są po 2 godziny w każdej z trzech osi (x, y z). Ponadto w trakcie próby monitorowany jest styk elektryczny. Na złączkach szynowych nie mogą się pojawić jakiekolwiek uszkodzenia, które pogorszyłyby ich dalsze użytkowanie. W trakcie badania niedopuszczalne są przerwy w styku > 1 µs.
Złącza wszystkich typów spełniają wymagania normy bez przerw w przewodności elektrycznej. Nadają się zatem szczególnie do wymagających zastosowań, w których pewny styk elektryczny zapewniony musi być także przy skrajnie silnych wstrząsach.
"$pageName" na