Badania jakości produktów

Produkty i normy dla kolejnictwa Nasze produkty i normy z branży kolejowej w pigułce

Najważniejszymi normami kolejowymi są EN 45545 dotycząca ochrony przeciwpożarowej oraz norma EN 50155, nazywana często normą kolejową. Ta norma definiuje między innymi wymagania dotyczące odporności na udary i drgania (EN 61373) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EN 50121). Aby ułatwić Ci zrozumienie norm kolejowych oraz przedstawić produkty i rozwiązania Phoenix Contact dla kolejnictwa, przygotowaliśmy opisane poniżej dokumenty. Ponadto firma Phoenix Contact od kwietnia 2008 r. posiada certyfikat International Railway Industry Standard (IRIS).

Pociąg z produktami dla kolejnictwa

Produkty dla kolejnictwa

Oferujemy kompaktowe opracowanie dostępne do pobrania, które
przedstawia, jakie wymagania normatywne spełniają dane grupy produktów. Ponadto w osobnym pliku znajdziesz nasz asortyment złączek szynowych przeznaczonych do zastosowań kolejowych.

Kompas z normami dla kolejnictwa

Railway Guide, czyli normy i standardy w kolejnictwie

Nasz przewodnik zawiera przegląd odnośnych międzynarodowych norm i standardów, które obowiązują w przemyśle kolejowym. Wyjaśniono tu wymagania i obszary zastosowania norm kolejowych w sposób obrazowy za pomocą zrozumiałych grafik. Opisano również przeprowadzanie niezbędnych testów.

Aktualne materiały do pobrania zawierają informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej zgodnie z normą EN 45545 i będą sukcesywnie rozbudowywane. Dokument zawiera również tematy związane z branżą kolejową. Najbliższa aktualizacja będzie zawierać badania odporności na udary i drgania (EN 61373, EN 50155 i IEC 60068).