Conectores enchufables circulares robustos para señales y potencia

Conectores enchufables circulares robustos para señales y potencia

De pequeños a grandes, rectos o angulares, recubiertos por extrusión o confeccionables in situ: esto y más es lo que ofrece el programa de conectores enchufables circulares de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Utilización fiable: mediante construcciones robustas y materiales de alta calidad
  • Conectable de forma rápida y segura con medio giro: con el bloqueo rápido SPEEDCON
  • Transmisión sin interferencias de señales: mediante conectores enchufables con protección CEM
  • Elevado número de polos y eficiente: con 19 polos para la transmisión de señales y potencias hasta 70 A

Conectores enchufables circulares M23 confeccionables

Serie M23 ADVANCE  

Serie M23 ADVANCE

Conector enchufable M23 robusto para la transmisión de señales

  • de 6 a 19 polos
  • con protección CEM
  • conexión engastada
  • posibilidad de codificación mecánica
  • opcionalmente con bloqueo rápido SPEEDCON

Conectores enchufables circulares recubiertos por extrusión

Conectores enchufables circulares recubiertos por extrusión  

Conectores enchufables circulares recubiertos por extrusión

M17

  • hasta 17 polos para la transmisión de señales
  • hasta 9 polos para la transmisión de potencia hasta 20 A
  • construcción recta

M23

  • hasta 17 polos para la transmisión de señales
  • con 6 u 8 polos para la transmisión de potencia hasta 30 A
  • construcción recta o angular
  • la construcción angular puede girarse por primera vez más de 240°

M40

  • con 6 u 8 polos para la transmisión de potencia hasta 70 A
  • construcción recta

Guía de cables óptima

Conector enchufable circular M23 giratorio  

Conector enchufable circular M23 giratorio

Posibilidad de giro por primera vez: el conector enchufable circular M23 angular puede girarse por primera vez más de 240°. Por consiguiente, es posible una guía de cables óptima ajustada a la instalación.

Montaje rápido

Opcionalmente con bloqueo rápido SPEEDCON  

Opcionalmente con bloqueo rápido SPEEDCON

Solo medio giro: con el bloqueo rápido SPEEDCON de Phoenix Contact montará conectores enchufables circulares solamente con medio giro. De esta forma, reducirá el tiempo de montaje hasta un 90 %.

¿Desea más información?

Haga clic en el siguiente botón para obtener más información acerca de los conectores enchufables circulares robustos para señales y potencia.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380