Supervise y regule su tratamiento de agua potable: con soluciones desarrolladas por Phoenix Contact.
Existen muchas maneras de obtener agua potable. Existen distintos procesos de preparación para el suministro de agua potable aplicables en función de la calidad de las aguas subterráneas o superficiales. Al elegir las tecnologías utilizadas también es decisivo el tamaño de la instalación y la red. Phoenix Contact ofrece soluciones para todos los procesos de obtención de agua potable. Los sistemas estandarizados y las soluciones de software, incluidas las interfaces modernas, garantizan una comunicación remota segura para las instalaciones de pozos descentralizadas.
Se puede lograr una explotación inteligente de los sistemas de pozos, con un uso eficiente de los recursos, combinando transparencia de procesos con información del entorno. Las bombas de pozo se controlan de forma precisa mediante bloques de función y los datos se transmiten de los pozos individuales a la nube a través de protocolos de comunicación. Todos los valores de consumo y medición relevantes se preparan y se comparan con datos externos, como las previsiones meteorológicas y las
tarifas de electricidad. De esta forma pueden derivarse recomendaciones de acción para gestionar el sistema de pozos con la mayor eficiencia posible. El resultado es ahorro de costes y energía
con un uso de recursos de máxima eficiencia.
Las soluciones de armario de control se encargan de las tareas de regulación y control de las secciones descentralizadas. Entre ellas se encuentran la conexión de equipos y el registro de los valores de medición. Los mensajes importantes se envían al sistema de control superior a través de un protocolo de telecontrol convencional (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA) y a través de un SMS al personal de la empresa explotadora.
Transfiera los datos de proceso recopilados de distintas estaciones de telecontrol a la sala de control mediante comunicación de telecontrol estandarizada. Los PC industriales convierten estos datos en protocolos remotos clásicos como, por ejemplo, IEC 60870-5-104 o IEC 60870-5-101. Además, la comunicación puede transferirse en tecnologías actuales como OPC UA. De este modo, tendrá todas las estaciones remotas bajo control en todo momento.
Conversión de protocolos de estándares remotos
"$pageName" en