Referencias de videovigilancia

Referencias de videovigilancia

Con seguridad hacia el objetivo

Descubra cómo otros clientes supervisan sus aplicaciones en todo el mundo con nuestra ayuda.

Regresar a Video vigilancia

Categorías

  • Lucas Oil Stadium
    Lucas Oil Stadium

    La tecnología Industrial Wireless Ethernet de Phoenix Contact proporciona una comunicación fiable en el estadio Lucas Oil Stadium.

  • SpotterRF
    SpotterRF

    La protección de infraestructura importante frente a ataques físicos cada vez adquiere más importancia. Los sistemas de radar compactos SpotterRF garantizan que los empleados de seguridad dispongan del 100 % de cobertura en cualquier momento y en cualquier situación meteorológica en el área vigilada.

Las siguientes reseñas de referencias dan una visión global de las prestaciones que ofrecemos para la videovigilancia. Tanto si se trata de la infraestructura de tráfico, el petróleo y el gas o las energías renovables, como instalaciones de energía solar o aerogeneradores: en Phoenix Contact encontrará la solución de videovigilancia adecuada incluido hardware fiable y asesoramiento sobre aplicaciones.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Videovigilancia para la industria

Soluciones de red ampliables para videovigilancia