Videovigilancia para la industria y el comercio

Videovigilancia

Supervisión fiable

Las redes robustas y potentes garantizan la disponibilidad de su solución de vídeo.

Regresar a Soluciones

Categorías

  • Aplicaciones y soluciones
    Aplicaciones y soluciones

    Le ofrecemos la solución adecuada para sus aplicaciones de videovigilancia en todo el mundo.

  • Asistencia técnica y soporte
    Asistencia técnica y soporte de videovigilancia

    Aquí encontrará información detallada como seminarios y el servicio postventa acerca del tema de la videovigilancia en Phoenix Contact.

  • Productos
    Productos para la videovigilancia

    Phoenix Contact suministra soluciones de vigilancia industriales integrales desde servidores de vídeo hasta la cámara con productos que no solo son robustos, sino que también funcionan con fiabilidad bajo condiciones extremas.

  • Referencias
    Referencias de videovigilancia

    Las siguientes reseñas de referencias dan una visión global de las prestaciones que ofrecemos para la videovigilancia.

Como uno de los proveedores líder de la automatización, Phoenix Contact ha detectado que las cajas de conexión de cámaras disponibles en la actualidad presentan muchas debilidades y, con frecuencia, no se han diseñado para su uso industrial. Las cajas de conexión, que se construyen laboriosamente a partir de productos individuales y que constan de un minucioso cableado, se suelen crear con componentes que han sido diseñados para su uso en la oficina y que no cumplen los requisitos de las aplicaciones al aire libre.

La robusta Smart Camera Box de Phoenix Contact combina en un solo equipo distintas funcionalidades como la fuente de alimentación, el switch Ethernet, la protección contra sobretensiones y la tecnología de conexión. Ofrece un diseño compacto con una comodidad de instalación centrada en el usuario. De esta forma, ahorrará mucho tiempo a la hora de seleccionar, poner en marcha y montar la instalación. 

Como alternativa, puede emplear nuestros componentes individuales industriales para crear cajas de conexión de cámaras individuales. Ahora, puede conectar sus cámaras a la red de la forma más eficaz y robusta que nunca.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Videovigilancia para la industria

Soluciones de red ampliables para videovigilancia


Smart Camera Box

Dispositivo todo en uno para la videovigilancia.