Convertidor de protocolos para una integración eficiente de partes de la instalación descentralizadas
En la mayoría de aplicaciones en el sector de la infraestructura de tráfico se trata de estructuras que han ido creciendo a medida que se modernizaban y ampliaban una y otra vez en el curso de los años.
Con ello, los proveedores de componentes individuales o sistemas se enfrentan constantemente a cuestiones sobre protocolos de comunicación concretos. Y es que uno de los aspectos más importantes de la comunicación es la integración en un sistema de control y/o salas de control que normalmente requieren protocolos o mecanismos concretos.
Los productos y sistemas de Phoenix Contact ofrecen una cantidad de opciones por encima de la media para la conexión de soluciones de automatización a la sala de control. La técnica de control ofrece al usuario protocolos de aplicación y mecanismos de la automatización clásica así como de la tecnología de la información.
Para la comunicación en salas de control y sistemas de control deben soportarse además todos los medios. Por este motivo, Phoenix Contact ofrece componentes para la comunicación con cable y sin cable así como redes propias o públicas. El explotador recibe todos los datos relevantes de la aplicación de campo en tiempo real en el sistema de control.
Soluciones escalables y precisas para su aplicación
Desde la integración sencilla de equipos de campo individuales hasta pasarelas de enlace precompactadas basadas en PC, Phoenix Contact ofrece la solución adecuada. La gama y el ancho de banda que se pone a disposición con ello para la aplicación de comunicación para sistemas de control son extraordinarios. Mediante funciones y módulos inteligentes, los datos se guardan en la memoria intermedia según las necesidades, se almacenan localmente, se envían en momentos concretos o se suministran cíclicamente. Las experiencias de muchas décadas de cientos de proyectos de clientes fluyen continuamente en el perfeccionamiento de los componentes y los sistemas.
Descripción | Referencia | Código |
---|---|---|
Memoria de programa/configuración incluida la conexión a la base de datos SQL, comunicación remota, etc. | SD FLASH 2GB APPLIC A | 2701190 |
Convertidores de protocolos | p. ej. RESYGATE 3000 | 2400129 |
Software del sistema de control | ACRON | 2400115 |
Subestaciones remotas | AX ODP SERVER 5FU | 2700391 |
"$pageName" en