Referencias

Referencias

Por el camino con seguridad

Lea cómo puede convertir en un éxito su proyecto aplicando las soluciones de Phoenix Contact y los conocimientos de nuestros expertos del sector.

Regresar a Infraestructura de tráfico

Categorías

  • Canal de Gante-Terneuzen

    Gracias a su experiencia, en 2016 a la empresa Istimewa Elektro B.V. se le encomendó renovar la iluminación del tramo neerlandés del Canal de Gante-Terneuzen.

  • Canal de Kiel

    Las luces de señalización aptas para bus de campo facilitan la navegación en el Canal de Kiel.

  • Instalación de esclusas Kiel-Holtenau

    El sistema inalámbrico Radioline de Phoenix Contact contribuye al control de las medidas constructivas en la esclusa Kiel-Holtenau.

  • Instalación de esclusas Zeebrugge

    Las luces de señalización y la técnica de la automatización de Phoenix Contact garantizan que el funcionamiento de la esclusa en Zeebrugge sea perfecto.

  • Puente de Erasmo de Róterdam

    El Puente de Erasmo conecta el centro de Róterdam con el barrio Kop an Zuid.

  • Puente de Osmán Gazi

    El sistema de cableado de Phoenix Contact permite un cableado de campo sin fallos y rápido en el puente de Osmán Gazi.

  • Túnel de Cholfirst
  • Túnel de Lopper

    Utilizando la protección contra sobretensiones de Phoenix Contact se aumenta considerablemente la disponibilidad del túnel.

  • Túnel de Saas

    Para la protección del suministro de energía y del SAI, en el túnel de Saas se instaló una protección contra sobretensiones de Phoenix Contact.

La seguridad y la disponibilidad son cuestiones decisivas en la infraestructura de tráfico, igual que el funcionamiento rentable. En los siguientes registros de referencias podrá leer de qué forma nuestros clientes han convertido en realidad exigentes proyectos de infraestructuras con componentes y soluciones de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380