Con el fin de garantizar la rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas, todos los componentes deben resistir de forma fiable las circunstancias exigentes durante un largo periodo. Y es que incluso el mejor hardware solo puede ponerse en servicio sin complicaciones y sin fallos si el software necesario está suficientemente perfeccionado y probado.
Los bloques de función existentes permiten el uso de distintos inversores o medidores de energía sin un costoso análisis de los protocolos. De este modo, el enfoque en la programación puede centrarse en el tratamiento de datos y la comunicación.
Phoenix Contact ofrece bibliotecas de software especiales para instalaciones fotovoltaicas que se amplían continuamente con funciones.
Los bloques de función prefabricados permiten una comunicación sin complicaciones con inversores. Estos permiten por ejemplo la lectura de informaciones de inversores generales, p. ej. el número de serie o el tipo de inversor. Además, también pueden accionarse sistemas de rastreo fotovoltaicos y determinarse todos los valores de medición AC y DC usuales, p. ej. la potencia de alimentación momentánea o la productividad. Asimismo, tampoco supone ningún problema el registro de mensajes de evento y estado específicos de inversores. La gama se completa con bloques de función y una plantilla de programa para la regulación de la alimentación de potencia reactiva de una instalación fotovoltaica.
Phoenix Contact ayuda a los integradores de sistema y usuarios, que utilizan el estándar abierto SunSpec®, con bloques de función compatibles para ello. La certificación oficial por parte de la organización de usuarios SunSpec® se producirá durante el año 2016.
La alianza SunSpec® es una organización de usuarios global de más de 70 participantes del entorno solar. Su objetivo es definir estándares de comunicación para permitir soluciones plug and play. Esto reduce los costes y la complejidad de sistemas solares y permite un aumento del atractivo para los inversores.
Descripción | Tipo | Código de artículo |
---|---|---|
Bibliotecas de software sin licencia para PC WORX especialmente adecuadas para la implementación de proyectos fotovoltaicos | SOLARWORX | 2403108 |
Biblioteca de bloques SolarAdvanced para la comunicación con equipos de otros fabricantes, con clave de licencia en la tarjeta SD | SD FLASH 2 GB APPLIC A | 2701190 |
Biblioteca de bloques SolarAdvanced y biblioteca de bloques SolarControl para regular la regulación de potencia reactiva, con clave de licencia en la tarjeta SD | SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR | 2400182 |
"$pageName" en