Gestión de parques: automatizar y visualizar

Gestión de parques: automatizar y visualizar

Datos climáticos bajo control

Con la estación meteorológica de Phoenix Contact siempre estará informado acerca de la eficiencia de su instalación.

Regresar a Instalaciones al aire libre

Categorías

Los explotadores de instalaciones fotovoltaicas desean estar informados en todo momento sobre la eficiencia energética y la fiabilidad de su instalación al aire libre. Una posible medida para ello es la tasa de rendimiento, que indica la relación entre el rendimiento real de la instalación y el posible rendimiento teórico.

En caso de que este valor descienda de forma inesperada, esto indicará un fallo de la instalación. Las estaciones meteorológicas miden las 24 horas del día datos climáticos importantes como la radiación solar, la velocidad del viento y la temperatura. Estos datos se consultan para el cálculo de la tasa de rendimiento.

Sus ventajas

  • Costes de ingeniería y servicio bajos gracias a soluciones de automatización inteligentes
  • Conexión plug and play sencilla de los sensores climáticos
  • Opción para la calefacción de sensores
  • Adecuado para cualquier aplicación desde la simple interfaz de mando hasta la solución SCADA
  • Manejo intuitivo gracias a una interfaz gráfica clara

Captación de datos climáticos

Gracias a nuestra amplia gama de sensores ambientales, que se acoplan directamente por Modbus a nuestro sistema de control, le ofrecemos estaciones climáticas compactas y a la medida de sus necesidades. Los sensores ya parametrizados están directamente disponibles para transmitir los datos climáticos.

Conectar

Estación meteorológica en una instalación FV  

Posibilidad de conexión de todos los sensores usuales a la estación meteorológica

La estación meteorológica de Phoenix Contact es de uso universal y permite la conexión de hasta once sensores usuales mediante interfaces estándar.

Además, todos los componentes eléctricos situados dentro de la estación meteorológica están protegidos de forma fiable contra sobretensiones.

Puesta en servicio

Interfaz web para la parametrización de una estación meteorológica  

Fácil parametrización de la estación meteorológica mediante interfaz web

La configuración de los distintos sensores se realiza fácilmente mediante interfaz web. Por este motivo, no se precisan conocimientos sobre programación para la puesta en servicio de la estación meteorológica.

Los valores climáticos registrados se guardan localmente en el sistema de control y en caso necesario pueden consultarse.

Visualizar

Para realizar diferentes tareas de visualización, ofrecemos un software flexible y fácil de manejar. Para la representación de su instalación fotovoltaica solo necesita un navegador. Además, Phoenix Contact ofrece una funcionalidad SCADA y soporte Multitouch para un manejo cómodo en Smart Devices.

Transmisión de datos

Fuente de alimentación y sistema de control en la aplicación  

Interfaces para la transmisión de datos en un sistema SCADA

Para permitir una fácil conexión a un sistema SCADA de orden superior, según sea necesario los datos climáticos se ponen a disposición en un formato de datos estandarizado como Modbus, PROFINET o SunSpec® y se transfieren mediante Ethernet.

El acceso a la estación meteorológica es posible en todo momento gracias a la interfaz web dentro de la red de instalaciones.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380