Construya su máquina de manera modular y flexible con los sistemas enchufables.
Hoy en día, las máquinas tienen que adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Un concepto modular garantiza a su cliente la máxima flexibilidad posible. La construcción modular también simplifica el transporte y la instalación de máquinas grandes y amplias en la empresa del cliente.
Las máquinas e instalaciones de conmutación de construcción modular se pueden desarrollar paralelamente y montar en el lugar de destino de forma fácil, rápida y segura. Los sistemas enchufables en combinación con pasacables configurables por separado le respaldan y le garantizan la flexibilidad necesaria. En caso necesario, podrá equipar su máquina rápidamente y aumentar así el grado de utilización.
Los conectores industriales HEAVYCON complete se pueden combinar entre sí de forma flexible y son compatibles con el estándar de mercado. Las carcasas se pueden manipular fácilmente y permiten un elevado índice de protección. Los soportes de contacto se pueden cablear de forma sencilla con tecnologías de conexión rápida como push-in.
Con HEAVYCON modular se transmiten datos, señales, energía y aire comprimido a través de un único conector al combinar diferentes soportes de contacto de forma individual entre sí. Basta con encajar los soportes necesarios en el marco snap-in y ¡listo!
Con el sistema de entrada de cables CES modular podrá guiar cables y líneas confeccionados del armario de control hasta el campo: sin interrupciones y con ahorro de espacio y costes. Simplemente utilice para ello los recortes de pared estándar para conectores industriales.
Con las bornas para carril enchufables COMBI podrá llevar a cabo una construcción modular de máquinas con ahorro de tiempo en el cableado de señales y potencia de hasta 41 A y 1000 V. Gracias a la zona de enchufe estandarizada, las bornas y los conectores pueden combinarse independientemente de la tecnología de conexión.
Los cables M8 y M12 confeccionados y las cajas de conexión adecuadas garantizan un cableado de señales eficiente. Conecte sensores y actuadores individuales así como partes de la instalación de construcción modular exactamente con la misma rapidez y seguridad. Con los conectores confeccionables podrá adaptar la longitud del cable de forma flexible a sus requisitos.
Confeccionamos cables específicos para sensores/actuadores atendiendo a sus indicaciones. Para ello solo tiene que dirigirse a su persona de contacto in situ o bien utilice nuestro configurador online: elija entre diferentes cabezas de enchufe, números de polos, tipos de cables, longitudes de conductores y apantallamientos.
"$pageName" en