Tecnologías inteligentes para la distribución y el procesamiento fiable de los datos.
Phoenix Contact le ofrece soluciones innovadoras para todos los requisitos de distribución y transmisión de energía.
Captación y procesamiento rápidos de los datos
Garantice un registro y un procesamiento rápidos de las señales. El sistema de E/S Axioline F resiste incluso a las condiciones difíciles y ofrece la máxima disponibilidad de la planta.
Plataforma de automatización y telecontrol modular
La plataforma tecnológica smartRTU es una solución de telecontrol modular, sencilla y parametrizable para diferentes campos de aplicación. Como sistema de automatización o telecontrol en redes de energía, destaca por las funciones predefinidas y una configuración sencilla.
Protección efectiva del equipamiento
Asegure su equipamiento de forma individual. Los interruptores para protección de equipos protegen sus equipos de forma fiable y garantizan así una disponibilidad alta y continua de la planta.
Protección completa para redes de energía
Nuestros equipos de protección y mando para la media tensión de las redes de distribución e industriales ofrecen un uso rentable en la gestión empresarial. Combinados con nuestros sistemas de prueba modulares, ofrecen la disponibilidad más alta con la máxima seguridad.
Máxima disponibilidad
Garantice una fuente de alimentación redundante de los equipos electrónicos en la subestación con fuentes de alimentación de la técnica más puntera.
Estructura sencilla e individual de los juegos de transformadores de corriente
Con las bornas seccionables para transformadores de corriente podrá diseñar sus instalaciones de conmutación con ahorro de espacio y de forma modular. Los accesorios de sistema CLIPLINE complete enchufables para la comprobación y el cortocircuito de transformadores de corriente, así como la distribución de potencial, se pueden situar, según la aplicación, dentro de los regleteros de bornas.
Conexión sencilla y segura de la prueba del relé de protección
Realice los procesos de prueba de forma segura y rápida. El sistema enchufable de prueba FAME, modular e innovador, se puede emplear para todas las tareas de medición y prueba.
Indicación fiable de estados de funcionamiento y peligro
Los relés de aviso de Phoenix Contact ofrecen una superficie de visualización cómoda y, con su estructura robusta, permiten un funcionamiento fiable. Son, por tanto, aptos para el uso en condiciones ambientales adversas.
Funcionamiento duradero gracias a la alta capacidad de ruptura
Nuestros relés auxiliares son especialmente adecuados para el uso en instalaciones de control y supervisión. Estos garantizan una separación galvánica entre los circuitos auxiliares y los circuitos de mando. Al mismo tiempo, a pesar de la elevada capacidad de conmutación, poseen un bajo consumo de energía propia.
Supervisión continua de los estados de la red
Nuestros sistemas de aviso electrónicos están especializados en los requisitos del procesamiento y la visualización de avisos. Los sistemas ampliables permiten una interconexión mediante protocolos estándar. Los datos pueden guardarse con un convertidor de protocolos separado y guiarse a un puesto de control superpuesto.
Máxima disponibilidad con la redundancia de red
Comunicación de datos sin tiempos de conmutación y, con ello, la máxima disponibilidad de la red. Los módulos de redundancia PRP permiten una redundancia de red PRP que se basa en dos rutas activas independientes entre dos equipos.
Comunicación continua según IEC 61850
Funcionamiento fiable, incluso en condiciones ambientales extremas. Nuestros switches gestionados resultan especialmente adecuados para el uso en instalaciones de energía y cumplen los elevados requisitos de la norma IEC 61850.
Sin peligro por influencias electromagnéticas
Las influencias CEM extremas ya no suponen ningún problema. Nuestros convertidores de medios disponen de la máxima seguridad frente a fallos y, gracias a la tecnología de cable de fibra óptica, ofrecen también una transmisión segura a grandes distancias.
Comunicación a través del cable de 2 hilos
Transmita datos en serie de forma segura con sus propios cables. Nuestros extensores Profibus permiten una transmisión de datos fiable hasta 20 km y tasas de datos de 15 MBit con un cable de 2 hilos, o de 30 MBit con un cable de 4 hilos.
Distribución sencilla de señales
Con los módulos inalámbricos Radioline garantizará una distribución sencilla y fiable de las señales de E/S. Podrá construir con poco esfuerzo una red inalámbrica de malla y garantizar también así una comunicación segura en caso de fallos.
Integración rápida de equipos de cable de fibra óptica
Los cables patch preconfeccionados, que cumplen particularmente los requisitos de las subestaciones, permiten una integración rápida de los equipos de cable de fibra óptica en las redes de cable de fibra óptica existentes.
Transmisión de datos segura electromagnética a largo plazo
Las cajas de distribución compactas ofrecen una conexión segura de los cables de fibra óptica.
Medición de corrientes y tensiones
Mida y convierta las corrientes y las tensiones con los transformadores de corriente y tensión de instalación sencilla.
Medición y supervisión
Registre, supervise y transfiera los parámetros eléctricos de su instalación con los medidores de energía EMpro.
Control y conmutación altamente compactos
Todas las tensiones en un sistema. Ya sea 24, 48 o 60 V DC para la sala de control o bien 110, 125 o 220 V DC en campo, nuestros relés PLC procesan estas señales o tensiones de control tanto en la entrada como en la salida.
Distribución de potencial rápida y sencilla
Al utilizar bloques de distribución push-in ahorrará espacio y tiempo en la distribución de potencial. Recibirá los bloques de distribución PTFIX listos para conectar con diferentes números de polos, tipos de montaje y colores.
Conexión sencilla y segura
Garantice además una transmisión de datos o energía segura en las condiciones más adversas. Los conectores industriales de la serie HEAVYCON complete son resistentes a la suciedad, al agua, a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas, y son estancos hasta el índice de protección IP69K.
Rotulación individual
Las soluciones de rotulación y marcado industriales de Phoenix Contact le facilitan el trabajo diario. El MARKING system ofrece soluciones completas intuitivas de software, sistemas de impresión y material de rotulación.
Planificación personalizada y pedido sencillo de regleteros de bornas
Planificación personalizada, comprobación automática y pedido directo de regleteros de bornas. El software de planificación y marcado PROJECT complete le apoya durante todas las fases del diseño del regletero de bornas.
Guía de cables flexible y cuidadosa
Guía de cables sencilla y segura para armarios de control con alta y media tensión.
"$pageName" en