Phoenix Contact convierte la iluminación con LED en un auténtico éxito permanente.
La técnica de LED permite soluciones duraderas para la iluminación de carreteras y objetos. Los fallos de servicio anticipados debido a sobretensiones reducen claramente el potencial ahorrador de las iluminaciones LED con ahorro energético. A menudo lo causan los balastos que reaccionan sensiblemente ante tensiones transitorias.
Los descargadores LED han sido dimensionados de tal forma que se pueden instalar directamente en la lámpara o en la caja de empalme de cables. Mediante el aislamiento reforzado es posible el uso en aplicaciones LED de la clase de protección II.
VALVETRAB MS disponible para diferentes formas de red y clases de potencia destinado al uso en la caja de distribución.
BLOCKTRAB para clase de protección de aislamiento I con conexión PE destinado al uso directo en la lámpara o en la caja de empalme de cables.
BLOCKTRAB para clase de protección de aislamiento II sin conexión PE destinado al uso directo en la lámpara o en la caja de empalme de cables.
"$pageName" en