Conectores para placas de circuito impreso LED

Conectores para placas de circuito impreso LED

Cablear de forma eficiente y segura

Phoenix Contact proporciona soluciones flexibles para conexiones cable a placa (Wire-to-Board), placa a placa (Board-to-Board) y cable a cable (Wire-to-Wire).

Aproveche las ventajas del conector de la serie PTSM de tan solo 5 mm de alto y optimizado para aplicaciones LED. Integre varios componentes en el espacio más reducido, p. ej. en una placa de circuito impreso. Con la rápida conexión push-in ahorrará tiempo durante la instalación.

Sus ventajas

  • Amplia gama con conectores cable a placa (Wire-to-Board), placa a placa (Board-to-Board) y cable a cable (Wire-to-Wire)
  • Potente conexión push-in para corrientes de hasta 6 A
  • Elevada seguridad mecánica mediante estables anclajes soldados laterales
  • Diseñado para procesos automatizados SMD y THR

Tres soluciones de conexión, un diseño

Encuentre rápidamente una solución

En el siguiente enlace hallará todos los conectores para placas de circuito impreso LED.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380