Conectores para placas de circuito impreso LED flexibles

Conectores para placas de circuito impreso LED flexibles

Conectar sencillamente in situ

No importa si se trata de la alimentación o la conexión de placas de circuito impreso: la serie PTF de Phoenix Contact garantiza conexiones seguras.

Con los nuevos conectores de la serie PTF podrá conectar placas de circuito impreso LED flexibles de forma rápida y sencilla. Los conectores blancos se pueden integrar discretamente en la aplicación y minimizan sombras innecesarias en la placa de circuito impreso LED gracias a un diseño plano.

Sus ventajas

  • No es necesario soldar los cordones de conexión sobre las superficies de contacto establecidas
  • Fijación segura sobre la placa de circuito impreso gracias al mecanismo de bloqueo integrado
  • Disponible como elemento de alimentación o como encintado de empalme para tiras de LED de 8 y 10 mm de ancho
  • Una elevada capacidad de corriente permite la conexión de largos tramos LED sin alimentación adicional
  • Los pequeños conectores de inglete o piezas en T facilitan la integración en la aplicación de luminotecnia

La conexión innovadora para placas de circuito impreso LED flexibles

Encuentre rápidamente una solución

En el siguiente enlace hallará todos los conectores para placas de circuito impreso LED flexibles.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380