Efectos de las sobretensiones

Las sobretensiones que se acoplan a un circuito eléctrico dañan considerablemente las instalaciones y los equipos en la mayoría de los casos. En el caso de los equipos que se encuentran en uso permanentemente el riesgo es especialmente alto. Aquí estos daños pueden provocar costes muy elevados.

Y es que no solo la nueva adquisición o la reparación de los equipos dañados cuestan dinero. Todavía cuesta más dinero una interrupción prolongada de la instalación o incluso la pérdida de software o datos.

Frecuencia de los daños

Frecuencia de los daños debidos a sobretensiones (fuente: GDV/2019)  

Frecuencia de los daños debidos a sobretensiones (fuente: GDV/2019)

Las estadísticas de las aseguradoras muestran cada año cifras considerables de frecuencia de los daños debidos a sobretensiones. En la mayoría de los casos, las compañías aseguradoras restituyen al usuario de instalaciones electrónicas los daños ocasionados en el hardware. En cambio, los daños en el software y los ocasionados por las paradas de la instalación, con su elevado perjuicio económico, no suelen estar asegurados.

Las estadísticas de las aseguradoras alemanas en 2019 muestran que la proporción de daños causados por rayos y sobretensiones es ya por sí sola significativa. Aunque el número de siniestros ha disminuido ligeramente en los últimos años, se pagaron alrededor de 200 millones de euros anuales en prestaciones de seguros de vivienda y del hogar. (Fuente: GDV)

Potencial de peligro

Daños por sobretensiones en un componente electrónico  

Daños por sobretensiones en un componente electrónico

Cada circuito eléctrico funciona con una tensión especificada para dicha tensión. Por eso, cualquier aumento de la tensión que provoque que los límites de tolerancia superiores se sobrepasen es una sobretensión.

El alcance de los daños depende en gran medida de la rigidez dieléctrica de los componentes empleados y de la energía que pueda convertirse en el circuito eléctrico afectado.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380