Tecnología de protección contra sobretensiones Phoenix Contact es uno de los pioneros en el desarrollo de dispositivos de protección contra sobretensiones. La experiencia de muchas décadas, así como la intensa investigación básica, son la base de nuestros conocimientos tecnológicos.

Relámpagos sobre una ciudad

Además del desarrollo y la producción de dispositivos de protección contra sobretensiones, nuestra experiencia en investigación básica también nos ayuda a desarrollar sistemas de medición de rayos. En los siguientes apartados encontrará información básica sobre la protección contra rayos y sobretensiones, así como información sobre nuestro sistema de medición de corrientes de rayo.

Nuestra competencia

En todo el proceso de producción se recurre a los excelentes conocimientos de expertos.

Dos técnicos con productos de la protección contra sobretensiones de Phoenix Contact
Técnico durante el desarrollo de productos de protección contra sobretensiones
Un técnico manejando el configurador de protección contra sobretensiones en el PC
Empleados de Phoenix Contact en el laboratorio de pruebas de protección contra sobretensiones
Construcción de herramientas, fundición inyectada y trabajo de metales
Producción protección contra sobretensiones de Phoenix Contact
Dos técnicos con productos de la protección contra sobretensiones de Phoenix Contact

Circunstancias físicas y conocimientos electrotécnicos sólidos en el área de la protección contra sobretensiones para productos de alta calidad.

Técnico durante el desarrollo de productos de protección contra sobretensiones

Soluciones óptimas para cada aplicación.

Un técnico manejando el configurador de protección contra sobretensiones en el PC

Productos de fácil instalación para el manejo sencillo.

Empleados de Phoenix Contact en el laboratorio de pruebas de protección contra sobretensiones

Productos probados para la máxima seguridad.

Construcción de herramientas, fundición inyectada y trabajo de metales

Máxima precisión en el producto.

Producción protección contra sobretensiones de Phoenix Contact

Máxima calidad de los productos mediante una comprobación final absoluta.

Un ejemplo de innovación: el desarrollo del descargador de arco
El desarrollo del descargador de arco YouTube

Un ejemplo de innovación: el desarrollo del descargador de arco

Los descargadores de arco son los componentes más potentes entre los dispositivos de protección contra sobretensiones. Estos pueden derivar de forma segura corrientes muy elevadas. El desarrollo abarca desde descargadores de arco de soplado al aire hasta descargadores de arco encapsulados. Sin embargo, persiste un problema. La elevada corriente repetitiva de red.

En 2015, por primera vez Phoenix Contact ha comercializado un descargador de arco que funciona de forma tan excepcional que ya no se producen corrientes repetitivas de red. Este nuevo descargador de arco es extremadamente potente y, gracias a la ausencia de corrientes repetitivas de red, también es el descargador de arco más duradero.

Whitepaper
Tecnología de descargadores de arco de carbón activado

Descubra nuestra innovadora tecnología de descargadores de arco de carbono activado. Descubra cómo esta tecnología ofrece una protección óptima frente a corrientes de rayo y sobretensiones y puede utilizarse de forma flexible en sus aplicaciones.

Descargar Whitepaper
Whitepaper Tecnología de descargadores de arco de carbón activado

Campos de aplicación

Expertos en protección contra sobretensiones con FLT-SEC-Hybrid

Protección contra sobretensiones en distribuciones principales de energía de gran tamaño

Protección contra sobretensiones en distribuciones principales de energía de gran tamaño

La protección contra sobretensiones en la alimentación del edificio es ahora estándar. En los edificios de viviendas, esto es fácil de implementar, ya que normalmente no es necesaria una mayor protección del dispositivo de protección contra sobretensiones debido al tamaño del fusible de seguridad.
La situación es diferente en las grandes distribuciones principales de energía. Los fusibles de seguridad inferiores a 315 A no son muy frecuentes, por lo que se precisa un fusible de seguridad para el dispositivo de protección contra sobretensiones. Para este fusible de seguridad se precisa espacio, dinero y un valioso tramo de cable. El espacio y los costes son, en este caso, el menor problema. La longitud del cable sí es crítica. Infórmese aquí sobre el trasfondo técnico y nuestra solución.

 Instalación fotovoltaica en el tejado de una casa

Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas

Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas

Además de la protección del medio ambiente, el montaje de una instalación fotovoltaica suele tener como objetivo declarado lograr independizarse de la empresa suministradora de energía.
La inversión en una instalación fotovoltaica está pensada para al menos 20 años. Es mucho tiempo, durante el que pueden pasar muchas cosas. Como todos los equipos eléctricos, las instalaciones fotovoltaicas también son sensibles a las sobretensiones: los componentes que pueden sufrir daños son los inversores, módulos fotovoltaicos, acumuladores de batería y cables. Una protección efectiva contra sobretensiones aumenta la seguridad de servicio de la instalación y ofrece seguridad a los propietarios. En estas páginas le demostramos que esta protección no es complicada ni difícil.

Poste de telecomunicaciones frente a una ciudad

Infraestructura altamente disponible

Protección contra sobretensiones para infraestructura altamente disponible

La digitalización avanzada está siempre asociada a elevados requisitos de disponibilidad de las instalaciones y los servicios actuales. Uno de los ejemplos es el estándar de radiotelefonía móvil 5G. La automatización en red debe poder funcionar de forma continua y sin errores. Un fallo de la conexión o una interrupción puede provocar fallos y generar altos costes en el proceso de producción. Los peligros son aún mayores si se produce un fallo de red relacionado con futuras aplicaciones, por ejemplo, los vehículos interconectados y la conducción autónoma.

Una mano sujeta el logotipo con NFPA 79

Protección contra sobretensiones según NFPA 79

La norma NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) exige el uso de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) en máquinas con circuitos de seguridad para el mercado norteamericano.

La decisión de qué edición es la válida la toma el Estado federado en el que se opera la máquina. Con ello, en toda América del Norte hay varias versiones válidas. Por este motivo, se solicita considerar siempre la última edición.

Descubra aquí los requisitos obligatorios para máquinas eléctricas derivados de la NFPA 79 que se aplican al uso de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD).

Protección contra sobretensiones para edificios de viviendas

Protección contra sobretensiones para edificios de viviendas

Protección contra sobretensiones para edificios de viviendas

Incluso en los edificios de viviendas privados, la protección contra las sobretensiones comienza en la alimentación del edificio. En función de las condiciones ambientales, hay que tener en cuenta algunos puntos a la hora de seleccionar los módulos de protección adecuados. En este apartado podrá conocer cuáles son y obtener información de fondo sobre la selección de módulos de protección adecuados para los edificios de viviendas.

Protección contra sobretensiones para edificios industriales

Protección contra sobretensiones para edificios industriales

Protección contra sobretensiones para edificios industriales

La selección de los dispositivos de protección contra sobretensiones adecuados para las plantas industriales difiere de la protección contra sobretensiones para los edificios de viviendas. Las tensiones más altas, otras condiciones ambientales y la protección de las líneas de datos y señales requieren productos más potentes. Aquí encontrará una selección de la protección contra sobretensiones para edificios industriales e información adicional.

Curva sinusoidal con piezas de rompecabezas de la protección contra sobretensiones y la fuente de alimentación

El equipo imbatible formado por la protección contra sobretensiones PLT-SEC y la fuente de alimentación QUINT POWER

Componentes coordinados para una alta disponibilidad de la planta

La base para las empresas que se dedican a la producción son una larga vida útil y una alta disponibilidad de las instalaciones industriales. El avance de la digitalización y el aumento constante del grado de automatización imponen cada vez mayores exigencias a cada uno de los componentes. Para conseguir una protección razonable y una larga vida útil de los terminales y, por tanto, también para poder producir de forma rentable, es fundamental que los componentes estén bien adaptados.

La protección contra sobretensiones PLT-SEC y las fuentes de alimentación QUINT POWER ofrecen un equipo imbatible. Los componentes están perfectamente adaptados entre sí y contribuyen, de esta forma, a aumentar la disponibilidad de la planta.

Figura con cámara delante de una instalación

Protección contra sobretensiones para sistemas de videovigilancia

Protección contra sobretensiones para sistemas de videovigilancia

Ya sea en la tecnología de control de tráfico, en los controles de acceso o en la monitorización de zonas sensibles de la instalación, los sistemas de videovigilancia se han vuelto indispensables. Descubra aquí cómo proteger sus sistemas de cámaras de los daños causados por los rayos y las sobretensiones aquí.

Laboratorio de impulsos y alta corriente de Phoenix Contact

Laboratorio de impulsos y alta corriente

Laboratorio de impulsos y alta corriente

Potente, competente y acreditado
En una superficie de 1300 m², Phoenix Contact gestiona un laboratorio moderno, de alto rendimiento y acreditado creado especialmente para la comprobación de dispositivos de protección contra sobretensiones. Entre otros, aquí pueden reproducirse eventos de interferencias, tal y como se producen en descargas de rayo, maniobras de conmutación o descargas electrostáticas.