Para una conexión de conductores sencilla y segura.
Con la tecnología de conexión por resorte de Phoenix Contact podrá decidirse por un elevado confort de conexión y un manejo intuitivo. Las conexiones por resorte resultan muy adecuadas para el cableado sencillo y seguro de todos los tipos de conductores de 0,08 a 150 mm² en construcción compacta.
La tecnología de conexión push-in (técnica de inserción directa) con cámara de resorte patentada permite el cableado fácil y sin herramientas de conductores con punteras o conductores rígidos.
Facilita la conexión sencilla y sin necesidad de herramientas de un conductor con y sin punteras mediante el brazo basculante que se maneja con una mano.
Con la tecnología de conexión por resorte Power-Turn registrada como patente pueden conectarse fácil y rápidamente con un destornillador estándar conductores grandes de 16 a 150 mm².
Una de las características de la tecnología de conexión por resorte es el contacto del conductor con resorte. La fuerza de contacto está predeterminada mediante el resorte.
"$pageName" en