Servicios

Servicios Power Supplies

Le asesoraremos con mucho gusto

Encuentre productos y soluciones adecuados para su aplicación individual.

Tanto si necesita una fuente de alimentación para el armario de control como si necesita un sistema de alimentación ininterrumpida: le ayudaremos a encontrar la solución adecuada.

Asesoría y fuentes de alimentación específicas para el cliente

Fuentes de alimentación específicas para el cliente  

Fuentes de alimentación específicas para el cliente

Le ofrecemos una vasta competencia tecnológica de una sola mano. Además de la gama de productos estándar, ofrecemos fuentes de alimentación que hemos desarrollado de forma personalizada para usted para sistemas de control industriales, cajeros automáticos, tecnología médica, telecomunicaciones y mucho más.

Aproveche nuestros muchos años de experiencia en el desarrollo de equipos específicos para clientes: le acompañaremos desde el inicio del desarrollo hasta la etapa de producción en serie con una gestión de proyectos competente.

Tamaño de lote 1 – su fuente de alimentación personalizada QUINT POWER

Fabricación de fuentes de alimentación personalizables  

Su fuente de alimentación personalizada a partir de una cantidad de 1

Phoenix Contact ofrece ahora con QUINT POWER la primera fuente de alimentación personalizable del mundo que se puede suministrar ya preconfigurada de fábrica.

Configure su fuente de alimentación personalizada: ajuste los umbrales de advertencia y las curvas características a las necesidades de su instalación y pida su QUINT POWER a partir de una cantidad de uno.

Configurador de fuentes de alimentación personalizables QUINT POWER

Fuentes de alimentación QUINT POWER  

Fuentes de alimentación QUINT POWER

Ajuste mediante una parametrización individual la fuente de alimentación perfectamente a su aplicación.

Configurador de sistemas de alimentación ininterrumpida

Sistemas de alimentación ininterrumpida  

Sistemas de alimentación ininterrumpida

Encuentre el sistema adecuado para su sistema de alimentación ininterrumpida en el armario de control.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380