Campos de aplicación

Campos de aplicación

Fuentes de alimentación líderes en tecnología

Así es cómo se usan.

Gracias a nuestros amplios conocimientos ofrecemos soluciones de fuentes de alimentación para todas las aplicaciones con productos de la más alta calidad tecnológica y para diferentes sectores: alimente sus máquinas e instalaciones con nuestras fuentes de alimentación fiables y asegure sus consumidores contra fallos de la alimentación con nuestros sistemas de alimentación ininterrumpida. Maximice con módulos de redundancia también la disponibilidad de fuentes de alimentación operadas de forma redundante y ajuste los umbrales de advertencia y las curvas características de la fuente de alimentación QUINT POWER a las necesidades de su instalación mediante la interfaz NFC integrada.

En los siguientes ejemplos de aplicación podrá ver cómo la tecnología innovadora de Phoenix Contact contribuye a que la disponibilidad de sus máquinas e instalaciones sea del máximo

ACB Technology: módulo de redundancia activo para la máxima disponibilidad de la instalación

Módulo de redundancia activo con ACB Technology  

La ACB Technology duplica la vida útil

En aplicaciones con requisitos máximos en cuanto a seguridad de funcionamiento, se necesitan soluciones de fuentes de alimentación redundantes para que el fallo de una unidad de red no provoque la parada de la instalación. A causa de las asimetrías, a menudo solo una unidad de red alimenta la carga, mientras que la otra funciona en marcha en vacío. Esto provoca una carga térmica de la unidad de red que realiza la alimentación y con ello un rápido envejecimiento. Si la unidad de red se emplea solo con media corriente nominal, la carga térmica es claramente más baja.

La ACB Technology de los módulos QUINT ORING proporciona una carga simétrica de las fuentes de alimentación y, de este modo, una duración del sistema redundante hasta dos veces más larga.

IQ Technology: SAI inteligente para la máxima disponibilidad de la instalación

Sistema SAI con IQ Technology  

Un paso por delante con la IQ Technology:

Si un PC industrial tiene que ser alimentado continuamente con 24 V DC, el SAI con 3,4 Ah respalda en condiciones óptimas 24 V DC / 5 A durante 20 minutos. Se desconoce el estado de la carga, la potencia y la duración restante.

Sin embargo, con las SAI inteligentes con IQ Technology, asegurará en todo momento la estabilidad de alimentación para un aprovechamiento óptimo del acumulador de energía. Informa de todos los estados relevantes del acumulador de energía: la gestión inteligente de la batería conoce el estado de carga actual y calcula la duración restante que queda disponible. QUINT UPS informa sobre si el tiempo buffer todavía es efectivamente de 20 minutos. Una vez se alcanza un valor umbral ajustable, se emite un mensaje de advertencia mediante el contacto de relé libre de potencial, a través del software o directamente a sistemas de control de orden superior.

NFC para una parametrización individual

Parametrización de una fuente de alimentación QUINT POWER (por NFC)  

Fuente de alimentación personalizada mediante la parametrización por NFC

Cada aplicación es individual y requiere una fuente de alimentación individual para una disponibilidad máxima de la instalación. Phoenix Contact ofrece ahora con QUINT POWER la primera fuente de alimentación personalizable del mundo que se puede suministrar ya preconfigurada.

Para poder suministrar corriente a cada máquina e instalación con fiabilidad, la nueva fuente de alimentación se puede ajustar de forma flexible. Los umbrales de advertencia y las curvas características se ajustan individualmente a las necesidades de la instalación mediante la interfaz NFC integrada. Si ya se ha parametrizado la fuente de alimentación, podrá transferir los valores a otros dispositivos con facilidad mediante la aplicación o el software.

SFB Technology: máxima disponibilidad de su instalación con QUINT POWER

QUINT POWER con SFB Technology  

Protección selectiva y económica con SFB Technology

Para poder activar magnética y con ello rápidamente fusibles automáticos estándar, las fuentes de alimentación deben poder suministrar a corto plazo un múltiplo de la corriente nominal.

Una fuente de alimentación (24 V / 20 A) abastece un sistema de control y tres cargas más. Cada circuito de intensidad, compuesto de cables de cobre de 25 m (sección transversal 2,5 mm2), está protegido mediante un fusible automático (6 A / característica B). Si se produce un cortocircuito, la fuente de alimentación de 20 A suministra momentáneamente 6 veces la corriente nominal a través de la SFB Technology, es decir, máx. 120 A. El interruptor de protección se dispara con 10 veces la corriente asignada en el campo magnético de su línea característica en el plazo de 3 a 5 ms. Los otros consumidores siguen trabajando, el sistema de control se alimenta de forma continua con 24 V DC y sigue funcionando sin interrupciones a pesar del cortocircuito.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380