Volver a la vista general

Integración de seguridad

Integración de seguridad

Todavía más seguridad para las personas y las máquinas.

En la técnica de seguridad, los componentes deben ser fáciles de manipular y seguros en su funcionamiento. Con PLCnext Engineer puede llevarse a cabo tanto la programación PLC estándar como la programación de todas las funciones de seguridad en un editor. A continuación, en un proyecto se ejecutan la programación del PLC y de seguridad en el sistema de control. Este descomprime automáticamente y automatiza los programas en dos partes: el código PLC y el código de seguridad.

Con la tecnología PLCnext, en la técnica de control se ofrecen además de un procesador Multicore para el programa PLC dos procesadores seguros adicionales. Estos procesadores de seguridad son de dos fabricantes distintos. En este caso, el programa de seguridad se ejecuta de forma redundante diversa para aumentar así la seguridad contra fallos. Gracias a ello esta solución todavía es más segura y protege a las personas y las máquinas de forma innovadora.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology