Volver a la vista general

Industrie 4.0

Industrie 4.0

Adaptación dinámica de la automatización

En la pirámide de automatización clásica había relaciones de comunicación fijas. Si se persigue el objetivo de una producción interconectada en el sentido del proceso Industrie 4.0, todos los participantes de un sistema de automatización deben soltar sus conexiones estáticas para intercambiar entre sí datos vertical y horizontalmente más allá de los límites de las instalaciones y empresas. En este caso se habla de sistemas de automatización basados en CPS, Cyber Physical Systems (sistemas ciberfísicos).

La tecnología PLCnext es la base de la nueva plataforma de mando abierta de Phoenix Contact. Gracias a esta tecnología, la técnica de control satisface todos los requisitos de un modelo de información modificado moderno. De este modo, podrá adaptar su solución de automatización de forma dinámica a nuevas tareas y estructuras de producción.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology