Conexión por corte de aislamiento

Conexión por corte de aislamiento

Contactar en pocos segundos

Acortar, conectar los cables y listo.

Sus ventajas

  • Ahorro de hasta el 60 % de tiempo al prescindir del tratamiento previo
  • Construcción especialmente compacta gracias a un contacto de desplazamiento patentado
  • Elevada calidad de contacto y seguridad a las vibraciones a través de la utilización de material de contacto de alta calidad con resorte
  • No se necesitan herramientas especiales

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380