Conexión engastada

Conexión engastada

Rápida y automatizada

Confección rentable y poca necesidad de espacio.

Sus ventajas

  • Arranque variable de la producción a través de un sistema automático o semiautomático
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción
  • Elevada resistencia medioambiental, a las vibraciones y a los choques

Principio de conexión

La tecnología de conexión engastada de Phoenix Contact permite una conexión rápida y automatizada cuando debe confeccionarse una gran cantidad de cables.

La conexión entre el conductor y el contacto engastado se efectúa con ayuda de unas pinzas de crimpado o un engarzador automático. Para el proceso completamente automático se ofrecen contactos engastados en cinta.

La conexión engastada resulta adecuada para condiciones ambientales difíciles como oscilaciones de temperatura o vibraciones fuertes.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380