Empalme todos los tipos de conductores de forma fácil y segura.
La tecnología de conexión por resorte facilita la conexión de todos los tipos de conductores.
El resorte se abre mediante un destornillador a través del pozo de accionamiento y, para ello, el destornillador se fija en el punto de embornaje abierto. De este modo, el usuario tiene las dos manos libres y puede cablear de forma flexible conductores sin puntera.
El destornillador alojado mantiene el punto de embornaje abierto y además ofrece una orientación óptica.
Al retirar la herramienta, el resorte aprisiona el conductor contra la barra colectora. Para deshacer la conexión se procede de la misma manera.
En el siguiente enlace encontrará todos los productos con conexión por resorte de nuestra amplia gama de productos.
"$pageName" en