Conecte conductores con el probado principio Reakdyn.
Al apretar el punto de embornaje, el destornillador permanece a una altura y el manguito de terminal tira hacia arriba según el principio de ascensor. Como resultado, no hay que ajustar el movimiento axial del destornillador.
El tornillo se apoya en el yugo de corriente, el conductor se conduce de forma segura a través del manguito de terminal debajo del yugo de corriente y no está sometido a las fuerzas radiales del tornillo.
El sistema de protección por tornillo integrado (principio Reakdyn) hace que no sea necesario reapretar los tornillos de conexión y evita que la conexión se suelte por descuido. La fuerza ejercida así como la ranura Reakdyn deforman la cápsula de tracción en la zona elástica. El resultado es una protección por tornillo que protege la rosca.
"$pageName" en