Volver a la vista general

Switches no gestionados 1600

El FL Switch 1605 montado sobre perfiles

Con el FL SWITCH 1605 combinará hasta cinco participantes de red compatibles con Ethernet directamente en campo. La versión con un alto índice de protección ​IP67, hace que el switch no gestionado sea resistente a las influencias externas como la humedad o el polvo.  Los equipos en campo robustos, p. ej. módulos de E/S, se pueden acoplar de forma descentralizada directamente a la red en la máquina. La funcionalidad plug & play permite la instalación sencilla sin necesidad de configuración. ​Para que el cableado esté protegido frente a las condiciones ambientales adversas, tanto la fuente de alimentación como las conexiones de red están dispuestas en el tipo de conexión estandarizado y apto para campo​ ​M12.

Empleo sin problemas en redes de automatización

El FL SWITCH 1605 en la construcción de máquinas  

El FL Switch 1605 es particularmente apto para el empleo en máquinas

​El FL SWITCH 1605 es apto para el empleo en redes en las que se empleen los protocolos de automatización como PROFINET, EtherNet/IP™ o Modbus/TCP. ​La compatibilidad con la función Quality of Service de la norma IEEE 802.1Q es la base para que el tráfico de datos de máxima prioridad, p. ej. los datos de proceso sensibles al tiempo, no se frene por paquetes de datos de menor prioridad en caso de una carga de datos elevada. En redes ​PROFINET​​, el switch no gestionado garantiza así la funcionalidad en tiempo real. ​Con una velocidad de datos de hasta 100 MBit/s, el switch​ ofrece además una velocidad de transmisión suficiente para la comunicación con los equipos en campo modernos, como estaciones de E/S o sistemas de control.

Selección flexible del lugar de montaje

Switch IP67 montado sobre perfil de construcción  

El switch IP67 1605 es particularmente estrecho con un ancho de construcción de 30 mm

El switch IP67 1605 destaca por la máxima flexibilidad al seleccionar el lugar de montaje. ​El bajo ancho de construcción de solo 30 mm y la fijación con dos tornillos M6 permite montar el switch, por ejemplo, directamente sobre los perfiles de construcción de las máquinas. Esto permite evitar la difícil y lenta fabricación y colocación de placas de montaje. La versión de switch no gestionado con el índice de protección​ ​IP67​ con un rango de temperaturas ampliado de -40 °C a +70 °C permite además un tipo de montaje incluso en condiciones ambientales adversas.

Posibilidad de fuente de alimentación también como topología de línea

Distribuidores en Y  

Distribuidores en Y para alimentar varios switches en la línea mediante una fuente de tensión

Para la instalación de la fuente de alimentación el FL SWITCH 1605 ofrece diferentes posibilidades. Además del suministro independiente de cada switch individual, se pueden alimentar varios equipos en la línea mediante una fuente de tensión. ​Para esta rentable alternativa de fuente de alimentación, están disponibles los distribuidores en Y. Los distribuidores se atornillan en la conexión de tensión del switch para transmitir la tensión a otros equipos. El diseño de ahorro de energía de los switches no gestionados industriales permite realizar topologías de líneas ampliadas.

Aplicaciones móviles

Cosechadora  

El robusto switch no gestionado IP67 es también apto para el empleo en vehículos

La construcción compacta y la baja masa hacen que el switch 1605 también sea apto para aplicaciones móviles como herramientas robotizadas, sistemas de transporte o aplicaciones en vehículos​. El amplio rango de tensiones de entrada permite su empleo en vehículos con red de a bordo de 12 o 24 V DC. Por el bajo consumo eléctrico, se recomienda el switch además para aplicaciones con acumuladores.

Vista general de FL SWITCH 1600

 FL SWITCH 1600
Velocidad de transmisión10/100 ​MBit/s
Fuente de alimentación9 ​V DC​ ... 32 ​V DC
Rango de temperatura-40 °C ... 70 °C
Índice de protecciónIP67
ParticularidadesQuality of Service (QoS), filtro PTCP para PROFINET
HomologacionesCE, ​UL

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches no gestionados 1600.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380