Dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2

Dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2

Potentes y estrechos

En ninguna subdistribución debería faltar una protección contra sobretensiones de tipo 2. Solo con ello se puede lograr una protección efectiva.

Regresar a Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación

Categorías

Buscar en Dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las acciones de conmutación son con diferencia la causa más frecuente de las sobretensiones. Podrá lograr una protección efectiva frente a las magnitudes perturbadoras dinámicas con los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2. Tanto en un entorno industrial como en edificios de viviendas, la protección de tipo 2 garantiza la protección básica de sus instalaciones y equipos.

Sus ventajas

  • Nivel de protección bajo gracias a la conmutación de protección basada en varistor
  • La mejor protección frente a sobretensiones mediante un dispositivo de desconexión potente
  • Resistencia a cortocircuitos elevada de hasta 50 kA
  • Ahorra espacio, tiempo y dinero gracias al empleo sin fusibles previos hasta 315 A
  • Fácil mantenimiento gracias a que los módulos de protección se pueden enchufar de manera universal

El dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 más estrecho del mundo

Protección contra sobretensiones de tipo 2  

Protección contra sobretensiones de tipo 2 en la subdistribución

VALVETRAB SEC, con un ancho de construcción de tan solo 12 mm por canal, es el dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 más estrecho del mundo. En tan solo 48 mm de ancho de construcción logrará una protección excelente frente a sobretensiones en un sistema de 5 conductores.

El descargador ofrece un nivel de protección de 1,5 kV. Cumple los requisitos de una protección de equipos de tipo 3. VALVETRAB SEC limita los picos de tensión hasta tal punto que las máquinas, las instalaciones y los electrodomésticos no se pueden dañar.

En las instalaciones industriales y de edificios con un sistema exterior de protección contra rayos, la protección contra sobretensiones de tipo 2 es el segundo nivel de protección después de los descargadores de corrientes de rayo de tipo 1. El dispositivo de protección contra sobretensiones controla corrientes de cortocircuito hasta 50 kA. Emplee los descargadores de tipo 2 sin fusible hasta una corriente nominal del fusible principal de 315 A.

Modulares y enchufables

VALVETRAB MS  

VALVETRAB MS con bloques descargadores listos para ser instalados

Los VALVETRAB MS son dispositivos de protección contra sobretensiones de estructura modular de tipo 2. Están compuestos por un elemento de base y una protección enchufable. El ancho de construcción por cada ruta es de 17,5 mm, lo que corresponde a una unidad.  Con los bloques descargadores para diferentes casos de aplicación listos para ser instalados le facilitamos la elección.

  • Los bloques descargadores listos para ser instalados incluyen diferentes casos de aplicación.
  • Los bornes Biconnect permiten un puenteado sencillo, p. ej. hacia los interruptores diferenciales.
  • Codificación mecánica al enchufar una protección enchufable en el elemento de base.
  • Inserción y extracción sencillas y con neutralidad de impedancia, p. ej. en mediciones de aislamiento. Ya no es necesario realizar laboriosos trabajos de embornado y desembornado. 

Fusible previo incluido

Protección contra sobretensiones para redes de 5 conductores  

Protección contra sobretensiones con fusible previo coordinado

Si en la aplicación el fusible principal es > 315 A, deberá añadir una protección contra sobretensiones adicional. Para estos casos, ofrecemos con VAL-CP-MCB una protección contra sobretensiones adecuada, compuesta por un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 con fusible previo de descargador coordinado.

Esto significa para usted: recibe el doble de seguridad con un tiempo mínimo requerido para la instalación. Benefíciese de la planificación sencilla, independientemente del entorno de instalación. La indicación de estado integrada y la posibilidad de indicación remota informan de la efectividad de la protección contra sobretensiones. La solución que ahorra espacio está disponible para sistemas de 5, 4 y 3 conductores. 

Protección contra sobretensiones de tipo 2 para sistemas de carriles de 60 mm

Combinación VALVETRAB  

Protección contra sobretensiones con fusible previo para sistemas de carriles de 60 mm

VAL-CP-MOSO son descargadores de sobretensiones universales de tipo 2 con una resistencia a cortocircuitos elevada en un zócalo de montaje de solo 54 mm.

Estos dispositivos de protección contra sobretensiones ofrecen también indicador de estado y contacto de indicación remota.

Puede instalar los módulos de protección en todos los sistemas de carriles habituales de 60 mm.

La instalación no puede ser más sencilla: simplemente encajar la protección contra sobretensiones, conectar la conexión equipotencial y listo.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios