Volver a la vista general

Seguridad en la nube

Transmita datos orientados a la seguridad a través de Internet a PROFICLOUD para continuar aumentando su rendimiento operativo.

Seguridad en la nube
Seguridad en la nube: un nuevo enfoque para aumentar la eficiencia

Seguridad en la nube: un nuevo enfoque para aumentar la eficiencia

Las aplicaciones basadas en la nube ofrecen posibilidades completamente nuevas para unir a las personas, los datos y los procesos. Los datos orientados a la seguridad también juegan aquí un papel importante. ¿En qué medida?

Le mostramos cómo nuestra solución de seguridad basada en la nube le permite seguir aumentando su rendimiento operativo. Asegúrese una ventaja competitiva en el mundo digital: con la solución en la nube basada en PROFINET de Phoenix Contact.  

Sus ventajas

  • Máxima disponibilidad, ya que se permite el acceso a los datos de seguridad y procesos en cualquier momento y desde cualquier lugar
  • Aumento de la productividad con el análisis homogéneo de los datos, los recursos y las máquinas
  • Minimización de las averías y los tiempos de parada mediante un mantenimiento preventivo
  • Comunicación segura y certificada gracias a la codificación TLS

Soluciones de seguridad basadas en la nube para aumentar la eficiencia

Seguridad en Proficloud

La posibilidad de acceder a través del Internet de las cosas (IoT) a los datos del sistema de seguridad en tiempo real y de convertirlos en información fiable le ofrece un amplio potencial, ya sea como operador de la instalación o como fabricante de la máquina.

  • Transmisión a la nube de los datos orientados a la seguridad con los equipos en la nube
  • Combinación y supervisión continuas de los datos de procesos y seguridad en la nube
  • Evaluación de la información recopilada en equipos terminales desde cualquier lugar y en cualquier momento

E/S seguras y no seguras compatibles con la nube para el armario de control

E/S seguras y no seguras compatibles con la nube para la instalación en campo

Posibilidades con la seguridad en la nube

Con la solución Proficloud de Phoenix Contact puede mejorar sus procesos operativos, ya sea como operador de la instalación o como fabricante de la máquina, por ejemplo analizando los comportamientos de los usuarios. O bien puede intentar optimizar la construcción de la máquina desde el punto de vista de la ergonomía. Además, el análisis de datos en tiempo real permite un mantenimiento preventivo, de manera que puede aumentar la vida útil de su máquina mediante una sustitución en el momento adecuado de los componentes que sufren desgaste como, por ejemplo, los relés.

Ejemplos de aplicación

Le mostramos algunos ejemplos de aplicaciones y nuevas posibilidades que puede ofrecerle la solución de seguridad basada en la nube:

Usted es operador de la máquina. Su instalación sufre con frecuencia interrupciones importantes.

Las interrupciones de la producción se producen por la activación de los equipos de paro de emergencia o al abrir las puertas.

Planteamiento con una solución de seguridad basada en la nube

Un primer análisis de los datos en tiempo real de los interruptores de puerta conectados con la nube y del botón de paro de emergencia le indica en qué momento se ha manejado cada máquina y qué otros parámetros de procesos se han producido. Entre los posibles parámetros de procesos se encuentran, por ejemplo, la productividad o la conexión.

Vaya un paso más allá y realice análisis comparativos de máquinas con construcciones similares o de máquinas de diferentes fabricantes. Además, se puede comparar el rendimiento de máquinas similares en diferentes turnos de producción.

Esto permite sacar conclusiones sobre los fallos de construcción y de manejo y derivar las medidas para aumentar la productividad.

Usted es operador de la máquina. Se realiza regularmente la limpieza o el mantenimiento de la máquina.

Supervisa la velocidad de accionamiento de su máquina y observa que el modo operativo se modifica y que la máquina se mueve a velocidad reducida. Las puertas de protección permanecen con bastante frecuencia cerradas durante el modo de ajuste de la máquina.

Planteamiento con una solución de seguridad basada en la nube

En la nube se recopilan y preparan para el análisis las señales de seguridad como el bloqueo de las puertas de protección, los equipos de confirmación en combinación con los modos operativos, así como los perfiles de velocidad seguros en tiempo real. Esto le permite, por ejemplo, comprobar la plausibilidad como medida preventiva antes de la manipulación. 

Usted es operador de la máquina. Es necesario intervenir con frecuencia en la instalación para el mantenimiento.

Los trabajos de mantenimiento frecuentes y no planificados sobrecargan los componentes sometidos a desgaste relevantes para la seguridad como relés, válvulas e interruptores mecánicos.

Planteamiento con una solución de seguridad basada en la nube

Si la puerta de protección se abre con demasiada frecuencia, podría ser un indicio de que la máquina no funciona de la forma prevista y se precisará más mantenimiento. El operario de la máquina puede tomar medidas correctoras en este caso. Y es que el funcionamiento excesivo del bloqueo de una puerta reduciría la vida útil e influiría en la duración de servicio original (Mission Time para el cálculo PL). 

Usted es el responsable del control de puentes y esclusas.

Los ríos obstaculizan el acceso directo a las instalaciones individuales. Por eso, los puentes levadizos y las esclusas distribuidos en grandes superficies se controlan directamente desde la sala de control.

Planteamiento con una solución de seguridad basada en la nube

Emplee nuestra solución en la nube como sustituto de los cables para los datos orientados a la seguridad. Puede, por ejemplo, supervisar los puentes remotamente, abrir y cerrarlos o activar el paro de emergencia. Las imágenes de vigilancia se pueden transmitir también directamente a la nube y seguir procesándose allí.

PROFICLOUD: la solución en la nube para la industria

Internet of Things (IoT o Internet de las cosas) con PROFICLOUD  

Internet of Things (IoT o Internet de las cosas) con PROFICLOUD

Phoenix Contact le ofrece con PROFICLOUD una plataforma IoT abierta para la conexión eficiente de componentes de automatización compatibles con la nube y servicios en la nube.

Con PROFICLOUD podrá interconectar sus instalaciones de producción, con independencia de su ubicación y de manera segura. Para hacerlo, se conectan entre sí las redes de PROFINET con ayuda del acoplador de sistema.

Aproveche los servicios listos de nuestra oferta o elabore sus servicios individuales en la nube con nuestro juego de desarrollo de software (SDK).

Comunicación protegida gracias a la codificación TLS

Codificación TLS segura  

Codificación TLS segura

La comunicación desde y hasta PROFICLOUD se codifica con TLS 1.2.

Todos los equipos y servicios que están conectados con PROFICLOUD establecen siempre una conexión saliente. Esto implica que todos los periféricos se conectan con PROFICLOUD, en lugar de la nube con los periféricos.

Así se evita que se establezca una conexión no deseada desde Internet hasta los periféricos de Proficloud.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

Más información