Conecte equipos terminales sin interfaz PoE, como puntos de acceso WLAN o Bluetooth, sistemas de control y estaciones de E/S de manera sencilla a una interfaz PoE con el separador PoE FL PD 1001. El separador separa los datos y la energía in situ. Así permite que los equipos no compatibles con PoE también se puedan instalar de forma fácil y rentable en estaciones remotas.
Gracias a la carcasa de metal y al rango de temperaturas ampliado, el separador Power over Ethernet FL PD 1001T GT es apto para su empleo en condiciones adversas y en estaciones alejadas. Gracias a la construcción estrecha y a los sentidos de salida del puerto hacia arriba y hacia abajo, se puede emplear sin problemas incluso en cajas de distribución planas.
El separador PoE puede alimentar con tensión y corriente equipos terminales Ethernet alejados como sistemas de control o puntos de acceso WLAN
Gracias a la compatibilidad con Gigabit y Fast Ethernet, el separador PoE se emplea para las velocidades de transmisión que se deseen. Además, el switch es compatible tanto con PoE (IEEE 802.3af) como con PoE+ (IEEE 802.3at). En la salida, están disponibles 24 V DC y, en función de la alimentación, hasta 25 W de potencia. Esto permite numerosas situaciones de empleo para todo tipo de participantes Ethernet. La tensión de salida y la potencia se diagnostican además mediante LED.
Como el separador PoE no interfiere en la transmisión de los datos, puede emplearse para todos los protocolos de automatización.
Separador PoE PD 1000 | |
---|---|
Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
Fuente de alimentación | a través de PoE/PoE+ (48 V DC) |
Rango de temperatura | -40 °C … +70 °C |
Índice de protección | IP20 |
Tensión de salida | 24 V DC |
Homologaciones | - |
"$pageName" en