Planificación y diseño

Planificación y diseño

Diseño sencillo

Experiencia intuitiva del usuario: con Project+ diseñará sus estaciones de E/S de forma rápida y clara.

Regresar a Software industrial

Categorías

Buscar en Planificación y diseño

Mostrar todos los productos de esta categoría

La planificación de un proyecto con productos sistémicos requiere un amplio conocimiento. Project+ simplifica este proceso y le apoya en la construcción de una estación de E/S como parte de la automatización de una instalación o máquina. Sin necesidad de aprendizaje, podrá crear estaciones de E/S adecuadas para su aplicación.

Sus ventajas

  • Planificar estaciones de E/S óptimas sin necesidad de aprendizaje
  • Construcción sencilla de estaciones de E/S de forma individual y a un nivel técnico correcto
  • Generación automática de la documentación del proyecto con listas de piezas, descripción de artículos y un esquema de desarrollo gráfico
  • Visión general del requisito de señales y del esquema de desarrollo

Asistente de diseño para estaciones de E/S

Screen Project+3

Desde señales de proceso hasta la estación de E/S terminada

Al diseñar el equipamiento electrotécnico de una automatización, Project+ es el experto que está a su lado.

Sin necesidad de aprendizaje, con Project+ podrá construir según sus especificaciones una estación funcional muy rápidamente. Además, puede generar informaciones para los siguientes pasos del proceso de automatización.

La secuencia: debe introducir las señales de E/S necesarias en su aplicación para la conexión de los sensores y actuadores. A continuación, Project+ determina la selección de producto óptima del programa Axioline F e Inline de Phoenix Contact y agrega los equipos seleccionados a una estación según las normas de diseño. Obtendrá directamente un esquema de desarrollo gráfico y una lista de piezas con descripciones de artículos.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380