Material de instalación y montaje

Ahorrar espacio, ganar tiempo

Ahorrar espacio, ganar tiempo

No se complique la vida: fije las conexiones y los componentes en instalaciones de conmutación con poco esfuerzo y en un espacio reducido.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Material de instalación y montaje

Mostrar todos los productos de esta categoría

Construya su armario de control de forma eficiente. El material de instalación y montaje de Phoenix Contact se encarga de conexiones seguras conformes a la CEM –así lo tendrá siempre todo bajo control–.

Sus ventajas

  • Fijación segura mediante carriles simétricos y soporte final
  • Cableado conforme a la CEM con ayuda de bornes de pantalla
  • Orden en el armario de control gracias a canales de cableado
  • Todo de una mano –a través de una extensa gama de productos–

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380