El adaptador para puerto Ethernet FL WLAN es el adaptador WLAN industrial para la conexión rentable de equipos aptos para Ethernet a su red WLAN. En un adaptador para puerto Ethernet compacto y robusto, el módulo inalámbrico y una antena ya están integrados. La solución completa IP65 se instala directamente en el campo y se conecta fácilmente mediante un cable Ethernet con tecnología de conexión M12 al equipo de automatización. Esto significa para usted la integración más sencilla en su aplicación.
Con dos módulos EPA puede realizarse rápida y fácilmente un puente inalámbrico Ethernet punto a punto a sistemas de máquinas rotatorios o móviles. Esto reduce el esfuerzo de cableado y sustituye cadenas de arrastre/anillos colectores por una conexión inalámbrica sin desgaste
Con el WLAN EPA pueden integrarse rápida y fácilmente sistemas móviles o portátiles con conexión Ethernet en redes WLAN existentes.
A menudo, no es posible técnica ni económicamente un tendido de cables entre dos puntos. Cuando se trata de la transmisión de datos de control o cantidades de datos pequeñas, un puente inalámbrico WLAN con dos módulos EPA a menudo resulta una alternativa rentable.
El adaptador para puerto Ethernet es una solución sencilla para conseguir que equipos de automatización industriales individuales con conexión Ethernet sean aptos para WLAN rápida y fácilmente. La solución completa IP65 se instala directamente en el campo y se conecta mediante un cable Ethernet M12 al equipo de automatización.
Sus ventajas:
El módulo WLAN EPA puede configurarse automáticamente mediante órdenes AT sencillas a través de un sistema de control o bien controlarse durante el servicio. De este modo, pueden controlarse p. ej. procesos roaming, es decir, el cambio de puntos de acceso, en función de la posición mediante el sistema de control a sistemas móviles.
Características |
FL EPA 2 |
FL EPA 2 RSMA |
---|---|---|
Estándares WLAN |
IEEE 802.11 a/b/g |
IEEE 802.11 a/b/g |
Bandas de frecuencia y canales (*en función del país) |
2.4 GHz, canal 1-11 |
2.4 GHz, canal 1-11 |
Tasa de datos máx. (bruto) |
54 MBit/s |
54 MBit/s |
Tasa de transferencia de datos máx. (neto) |
< 20 MBit/s |
< 20 MBit/s |
Modos operativos | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) (Micro Access Point) Wireless Bridge entre dos FL EPA | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) (Micro Access Point) Wireless Bridge entre dos FL EPA |
Potencia de envío máxima |
2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas) |
2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas) |
Número de antenas |
1 (interna) |
1 conexión RSMA (externa) |
Índice de protección en estado montado | IP65 | IP65 |
Temperatura ambiente (funcionamiento) |
-30 °C … 65 °C | -30 °C … 65 °C |
Fuente de alimentación |
9-30 V DC, máx. 1,7 vatios |
9-30 V DC, máx. 1,7 vatios |
Particularidades |
Placa inalámbrica dual: WLAN y Bluetooth |
Placa inalámbrica dual: WLAN y Bluetooth |
"$pageName" en