WLAN 5110 es un potente punto de acceso y cliente WLAN 802.11n para la creación de redes WLAN de gran superficie o conexiones Ethernet inalámbricas a grandes distancias. Mediante la gestión de clústeres integrada, todos los puntos de acceso WLAN 5110 de una red WLAN pueden configurarse y someterse a mantenimiento de forma centralizada mediante una sola interfaz web con comodidad y rapidez. El diseño compacto no solo permite el uso en el armario de control, sino también en cajas de distribución compactas en el campo.
Los sistemas inalámbricos industriales son la solución para una comunicación fiable entre el sistema de control central y el shuttle. Descubra las posibilidades en la intralogística con Industrial Wireless: roaming rápido, comunicación en tiempo real entre el sistema de control y carry y suficiente reserva también para aplicaciones con un gran número de datos.
Las tablets y los smartphones cada vez están más presentes en la industria. Benefíciese de los sistemas inalámbricos industriales para una cómoda visualización de los datos de la máquina, un mantenimiento remoto sencillo y eficiente así como un control y manejo intuitivos mediante Smart Devices.
Utilice todas las posibilidades de la Ethernet industrial integrando piezas de la máquina móviles y de difícil acceso de forma inalámbrica en su red: establecimiento de la red inalámbrica sencillo y rentable, comunicación con poco mantenimiento y sin desgaste con piezas de la máquina móviles y en un entorno industrial adverso, comunicación inalámbrica segura mediante SafetyBridge o PROFINET y PROFIsafe.
Lleve a cabo conexiones de datos estables y potentes a distancias de hasta varios kilómetros con nuestro amplio programa de antenas y accesorios industriales. Las posibilidades de uso son múltiples: conexión de componentes de automatización y sensores en plantas alejadas mediante Ethernet, alimentación de edificios de difícil acceso o provisionales con Ethernet o aumento de la seguridad contra fallos de redes conectadas a través de cables mediante trayectos inalámbricos redundantes.
Una señal inalámbrica fuerte y la tecnología de antena múltiple MIMO (Multiple Input, Multiple Output) en el estándar IEEE 802.11n son decisivas para una comunicación inalámbrica estable, rápida y fiable en un alcance mayor. Esto se hace claramente visible en condiciones industriales difíciles. Incluso al utilizar clientes WLAN con el estándar 802.11a/b/g antiguo suele mejorar considerablemente la estabilidad y el alcance de la comunicación inalámbrica.
Para usted, esto supone un número menor de puntos de acceso por superficie.
La función de gestión de clústeres integrada en WLAN 5110 permite una configuración sencilla y centralizada de todos los puntos de acceso WLAN 5110 de una red de infraestructuras WLAN conjuntamente mediante tan solo una interfaz web. De este modo, podrá configurar todos los puntos de acceso en tan solo unos pocos minutos e integrarlos en redes disponibles.
El botón Modo y la tarjeta de memoria SD, en la que entre otros pueden guardarse los datos de configuración, pero también la imagen FW, ofrecen confort adicional al configurar y realizar el mantenimiento.
Su ventaja: configuración de red WLAN rápida y sencilla
El WLAN 5110 es compatible con los mecanismos de seguridad WLAN más actuales incluido el cifrado AES basado en hardware. Asimismo, por supuesto también se da la compatibilidad con todos los equipos WLAN, que soportan las especificaciones 802.11a,b,g y 802.11n.
Además, el WLAN 5110 ofrece funciones y características adicionales que solo tienen efecto en combinación con otro WLAN 5110 o WLAN 1100. Entre estas cabe citar, entre otras, el modo "Fully Transparent Bridge" para la comunicación de red transparente de capa 2 mediante WLAN, un manejo Multicast optimizado p. ej. para Ethernet/IP o un roaming rápido optimizado adicionalmente.
Su ventaja: elevada seguridad y compatibilidad y sin embargo optimizado para aplicaciones industriales
Una buena recepción de las señales es decisiva para una comunicación inalámbrica rápida y fiable. Para ello uno de los requisitos esenciales es el uso de antenas de alta calidad adaptadas a la correspondiente aplicación. Por nuestra parte, ofrecemos los accesorios de antena adecuados para cada aplicación.
Su ventaja: siempre una recepción de señales óptima
Los puntos de acceso WLAN deberían instalarse allí donde la posición de antena es óptima. Normalmente, este punto no está cerca de un armario de control. Por este motivo, el WLAN 5110 se ha diseñado de forma que puede montarse en cajas de distribución y cajas compactas que pueden montarse en el campo, también si se han conectado cables Ethernet y de antena.
Con RUGGED BOX le ofrecemos distintos juegos de cajas de distribución robustos en el índice de protección IP66 adaptados con precisión al FL WLAN 5110. Ya sea con antenas atornillables directamente o una fuente de alimentación para el servicio de 220 V. Siempre obtendrá exactamente el punto de acceso que necesita.
Su ventaja: instalación flexible del WLAN 5110 en la posición óptima
Adecuado para el WLAN 5110 le ofrecemos un divisor Power over Ethernet (PD) para separar la energía y los datos según IEEE 802.3af y IEEE 802.3at. De este modo es posible un cableado sencillo y rentable de Ethernet y la fuente de alimentación mediante solo un cable Ethernet a un punto de acceso WLAN instalado a distancia. El divisor PoE pone a disposición los 24 V DC usuales en la industria y según el tipo del suministro PoE conectado (802.3af/802.3at) 10,5 W y/o 21,5 W. Encontrará los módulos de alimentación PoE o los switches PoE adecuados en nuestra gama de red.
Su ventaja: fácil instalación de un solo cable
Utilice la comunicación WLAN inalámbrica también en zonas Ex. El WLAN 5110 está permitido para el uso en la zona Ex 2. Además ofrecemos una solución completa en la carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio con fuente de alimentación universal AC 100...240 V y sistema de antenas para el uso en la zona ATEX 2 (ATEX Ex II 3G).
Sus ventajas:
Características | |
---|---|
Estándares WLAN |
IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bandas de frecuencia y canales (*en función del país) |
2,4 GHz, canal 1-13* 5 GHz: canal 36-165* |
Tasa de datos máx. (bruto) |
300 MBit/s |
Tasa de transferencia de datos máx. (neto) |
< 90 MBit/s |
Modos operativos |
Access Point, Client, Repeater |
Potencia de envío máxima |
18 dBm |
Número de antenas |
1 a 2 (externas) |
"$pageName" en