nuevo
Con las herramientas manuales de alta calidad puede trabajar con comodidad y seguridad.
Cortar, aislar, engarzar, atornillar y medir: Phoenix Contact le ofrece una herramienta manual óptima para todas las aplicaciones en la electrotecnia. Conozca las herramientas de procesamiento y medición de alta calidad de nuestro programa de productos TOOL fox.
nuevo
Cortar cómodamente y sin cansarse: podrá procesar los cables y las líneas hasta 1400 mm² y un diámetro hasta 100 mm prácticamente sin aplastamiento.
Pelar cables y líneas de cualquier tipo de forma precisa y segura: la sección de cable correspondiente se ajusta de forma automática.
Con las pinzas de engarzar mecánicas podrá comprimir todos los tipos de contactos de forma segura y sin esfuerzo. Un principio de transmisión de fuerza especial reduce un 25 % el esfuerzo manual con máxima presión de prensado.
Con las máquinas manuales como máximo necesitará dos segundos para pelar y engarzar sus cables.
Desde herramientas universales, que reúnen varias funciones, pasando por tenazas para la unión de cables hasta cortadores de canaletas de cableado, ofrecemos una gran diversidad de aplicaciones.
Ahora, las herramientas para pelar y engarzar pueden equiparse ahora con un grabado láser permanente. De este modo, podrá personalizar e individualizar la herramienta y convertirla en su herramienta.
Encontrará todas las herramientas rotulables en línea en Phoenix Contact. En su denominación incluyen la secuencia de letras "CUS". La entrada de los datos de rotulación se realiza directamente en el artículo y forma parte del proceso de pedido y/o consulta.
Componga su juego de herramientas CUS según sus requisitos individuales:
"$pageName" en