Homologación
Tensión nominal UN
Corriente de rayo de prueba Iimp
Descargador de corrientes de rayo enchufable para tensiones nominales más elevadas, según el tipo 1/clase I, para redes de alimentación trifásicas con N y PE separados (L1, L2, L3, PE, N).
Descargador de corrientes de rayo enchufable para tensiones nominales elevadas, según el tipo 1/clase I, para redes de alimentación trifásicas en construcción TN e IT (L1, L2, L3, PE).
Descargador de corrientes de rayo enchufable para tensiones nominales elevadas según el tipo 1/clase I, para redes de fuentes de alimentación monofásicas en construcciones TN e IT (L1, PE).
Descargador de corrientes de rayo enchufable según el tipo 1/clase I, para redes de alimentación trifásicas con N y PE separados (L1, L2, L3, PE, N).
Descargador de corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/clase I, para redes de alimentación trifásicas con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, L2, L3, PEN).
Descargador de corrientes de rayo enchufable según el tipo 1/clase I, para redes de alimentación bifásicas con N y PE separados (L1, L2, PE, N).
Descargador de corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/clase I, para redes de alimentación bifásicas con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, L2, PEN).
Descargador de corrientes de rayo enchufable según el tipo 1/clase I, para redes de alimentación monofásicas con N y PE separados (L1, PE, N).
Descargador de corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/clase I, para redes de alimentación monofásicas con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, PEN).
Descargador de corrientes de rayo enchufable según el tipo 1/clase I, para redes de alimentación trifásicas con N y PE separados (L1, L2, L3, PE, N).
"$pageName" en