Homologación
Corriente de rayo de prueba Iimp
Sentido de actuación
Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo 1+2/clase I+II, para redes de alimentación trifásicas, con N y PE separados (L1, L2, L3, PE, N).
Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo 1+2/clase I+II, para redes de alimentación trifásicas, con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, L2, L3, PEN).
Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo 1+2/clase I+II, para redes de alimentación bifásicas, con N y PE separados (L1, L2, PE, N).
Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo 1+2/clase I+II, para redes de alimentación bifásicas, con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, L2, PEN).
Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo 1+2/clase I+II, para redes de alimentación monofásicas, con N y PE separados (L1, PE, N).
Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo 1+2/clase I+II, para redes de alimentación monofásicas, con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, PEN).
Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo 1+2/clase I+II, para redes de fuente de alimentación trifásicas con N y PE separados (L1, L2, L3, N, PE).
Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo 1+2/clase I+II, para redes de fuente de alimentación bifásicas con funcionamiento aislado (L1, L2, PE).
Conectores de repuesto para descargadores de corrientes de rayo de la línea de productos FLASHTRAB SEC, para el tramo N-PE.
Conectores de repuesto para descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones de la línea de productos FLASHTRAB SEC, para los tramos L-N y L-PEN.
"$pageName" en