Sistema de impresión
Superficie útil
Color
Ancho
Clase de montaje
Rótulo insertable, con transpondedor RFID-HF integrado, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 90 x 38 mm, Número de índices individuales: 1
Rótulo para encajar, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 90 x 38 mm, Número de índices individuales: 1
Rótulo insertable, con transpondedor RFID-UHF integrado, Estera, naranja, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 90 x 38 mm, Número de índices individuales: 1
Rótulo para encajar, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 90 x 38 mm, Número de índices individuales: 1
Rótulo insertable, con transpondedor RFID-HF integrado, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: pegado, superficie útil: 90 x 38 mm, Número de índices individuales: 1
Rótulo insertable, con transpondedor RFID-UHF integrado, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: pegado, superficie útil: 90 x 38 mm, Número de índices individuales: 1
Rótulo para encajar, con transpondedor RFID-HF integrado, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 110 x 38 mm, Número de índices individuales: 1
Rótulo para encajar, con transpondedor RFID-UHF integrado, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 110 x 38 mm, Número de índices individuales: 1
Índice de plástico con transpondedor integrado RFID-HF, mate, blanco, sin rotular, se puede rotular con: BLUEMARK CLED, tipo de montaje: adhesivo, tamaño del campo de rotulación: 110 x 38 mm
Índice de plástico con transpondedor integrado RFID-UHF, mate, blanco, sin rotular, se puede rotular con: BLUEMARK CLED, tipo de montaje: adhesivo, tamaño del campo de rotulación: 110 x 38 mm
"$pageName" en