Lista de productos Protección de dispositivos de tipo 3

Filtro

41 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 2907928

Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por una protección enchufable y un elemento de base con conexión push-in. Para redes de suministro eléctrico monofásicas con indicación de estado y señal remota integradas. Tensión nominal: 230 V AC/DC

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-120-FM-PT - 2907927

Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 120 V AC/DC

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-60-FM-PT - 2907926

Protección contra sobretensiones de tipo 3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 60 V AC/DC

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-24-FM-PT - 2907925

Protección contra sobretensiones de tipo 3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 24 V AC/DC

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 2907919

Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por una protección enchufable y un elemento de base con conexión por tornillo. Para redes de suministro eléctrico monofásicas con indicación de estado y señal remota integradas. Tensión nominal: 230 V AC/DC

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 2907918

Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 120 V AC/DC

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-60-FM-UT - 2907917

Protección contra sobretensiones de tipo 3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 60 V AC/DC

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 2907916

Protección contra sobretensiones de tipo 3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 24 V AC/DC

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT - 2907923

Conector de repuesto para protección contra sobretensiones de tipo 2/3 de la serie de productos PLT-SEC-...-UT/PT. Tensión nominal 230 V.

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-120-P-UT/PT - 2907922

Conector de repuesto para protección contra sobretensiones de tipo 2/3 de la serie de productos PLT-SEC-...-UT/PT. Tensión nominal 120 V.

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!
41 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380