Lista de productos Cajas de perfil HC-ALU

Filtro

36 resultados

Caja para electrónica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Caja de perfil, Parte inferior, anchura de perfil (interior): 53,5 mm, longitud: 100 mm, altura: 74 mm, color: color aluminio

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Caja de perfil, Parte inferior, anchura de perfil (interior): 53,5 mm, longitud: 150 mm, altura: 74 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Caja de perfil, Parte inferior, anchura de perfil (interior): 53,5 mm, longitud: 200 mm, altura: 74 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Caja de perfil, Parte inferior, longitud: 1000 mm, anchura: 74 mm

Precio cliente:

Tapa final - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Caja de perfil, Elemento lateral, longitud: 15 mm, anchura: 77,4 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Caja de perfil, Parte inferior, anchura de perfil (interior): 78 mm, longitud: 100 mm, altura: 98,5 mm, color: color aluminio

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Caja de perfil, Parte inferior, anchura de perfil (interior): 78 mm, longitud: 150 mm, altura: 98,5 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Caja de perfil, Parte inferior, anchura de perfil (interior): 78 mm, longitud: 200 mm, altura: 98,5 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Caja de perfil, Parte inferior, anchura de perfil (interior): 78 mm, longitud: 1000 mm, altura: 98,5 mm

Precio cliente:

Tapa final - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Caja de perfil, Elemento lateral, longitud: 15 mm, anchura: 101,9 mm

Precio cliente:
36 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380