Ir a todas las informaciones de prensa

Switches para redes de maquinaria estables

01.12.2016

Dos nuevos switches de la serie 2000 con cinco y ocho puertos de cobre  

Adaptados perfectamente a los requisitos de la construcción de máquinas: los nuevos FL SWITCH 2000

Con los nuevos switches inteligentes de la serie FL Switch 2000 de Phoenix Contact pueden crearse y monitorizarse fácil y rápidamente redes en la construcción de máquinas en serie.

En la construcción de máquinas en serie cada vez se necesitan más redes inteligentes para la detección y solución automáticas de fallos. Sin embargo, los switches no gestionados utilizados normalmente hoy en día ya no cumplen estos requisitos. Por este motivo, como alternativa los nuevos switches 2000 ofrecen posibilidades de configuración y monitorización adaptadas a los requisitos en la red de maquinaria: con ayuda de funciones de filtro Multicast y mecanismos de redundancia se reduce la carga de datos en la red y se mantiene la comunicación incluso en caso de bucles o fallos del equipo no deseados. En el nuevo y exclusivo modo no gestionado estas funciones también están disponibles con un servicio de los switches como participante de red pasivo. La configuración del equipo se lleva a cabo p. ej. mediante tarjeta SD o mediante el botón Smart Mode directamente en el equipo.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380