ME 22,5 UTG YE - Parte inferior de la carcasa
2735328

Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 107,3 mm, color: amarillo (similar RAL 1018), puenteado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril