VL2 BPC 1000
-
Box PC
2403046
Box PC (BPC) industrial con grado de protección IP 30, variante sin ventilador y con procesador Intel®Atom™ E3845 con hasta 4 GB de RAM. Las opciones de memoria de masa incluyen HDD y SSD.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Box PC |
Datos del ordenador | |
Procesador | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
Memoria principal | 4 GB DDR3 |
Memoria de datos | sin memoria de datos |
SSD (SLC), 4 GB | |
SSD (SLC), 8 GB | |
SSD (SLC), 16 GB | |
SSD (SLC), 32 GB | |
2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
2.5" HDD SATA, 320 GB | |
Refrigeración | pasivo |
Puertos | 1x SD |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | sin pantalla |
Resolución de la pantalla | sin |
Tecnología Touch | sin tecnología táctil |
Tipo de iluminación de la pantalla | sin |
Tarjeta gráfica | Tarjeta gráfica Intel® HD |
Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
Ondulación residual | máx. 10 % |
Absorción de corriente típica | 0,9 A |
Reloj de tiempo real | |
Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
2x USB 2.0 | |
1x USB 3.0 | |
Interfaces opcionales | sin interfaz opcional |
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
Salida de monitor | 1 x puerto de pantalla |
Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I210-AT |
Anchura | 271 mm |
Altura | 211 mm |
Profundidad | 65 mm |
Dimensiones exteriores | |
Anchura / Altura / Profundidad | 271 mm / 211 mm / 65 mm |
Material carcasa | Chapa de acero galvanizada, con recubrimiento de polvo (negro) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP30 |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 45 °C (con HDD) |
0 °C ... 50 °C (con SSD) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
Choque | DIN EN 60068-2-27 |
Vibración (servicio) | 1g con SSD, 0,5g con HDD, según EN 60068-2-6 |
Tipo de montaje | Montaje en estante |
Montaje mural |
Código de artículo | 2403046 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DRBAAA |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.4 g |
País de origen | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001413 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211500 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
WES2009 / WES7 RECOVERY USB - Paquete de software 2400303
-
VL 2.0M DP CABLE - Cable de conexión 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Memoria 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Memoria 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Memoria 1054264
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Paquete de software 1096118
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777992
Sus ventajas
Fácil mantenimiento gracias a componentes fácilmente accesibles
Modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
Configurable como Box-PC (BPC)
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520