Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-40 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)
5 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
5 % ... 95 % (sin condensación)
Choque
15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27
Vibración (servicio)
1g con SSD, 0,5g con HDD, según EN 60068-2-6
Código de artículo
2402758
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de producto
DRBADC
GTIN
4055626167565
Peso por unidad (incluido el embalaje)
5.7 kg
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
5.7 kg
País de origen
TW
ETIM
ETIM 8.0
EC001414
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211500
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)