TP121BTM/A00390009 S00131 - Panel táctil
2401645

Panel táctil, 30.7 cm / 12.1"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), 262144 colores, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Plataforma abierta, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles